eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 

Réseaux de Polarisation

Réseaux de Polarisation Nouveau
×
Réseaux de Polarisation
  • Lumière diffractée sélectivement en fonction de la polarisation
  • Efficacité > 96%, < 4% de fuites dans l'ordre zéro
  • Réseaux en transmission de 0,45 mm d'épaisseur
  • De nombreux angles de diffraction disponibles

Voir toutes les ressources en relation avec Réseaux de Polarisation  

FAQ(s)

  What are diffraction gratings?
A diffraction grating separates polychromatic (or multiple wavelengths) light into its component wavelengths by diffraction. Diffraction is a process in which light incident to a surface with dimensions similar in size to its wavelength is dispersed at certain angles. These diffraction angles are dependent upon the wavelength of light. Thus, polychromatic light will have a separate diffraction angle for each individual wavelength. This difference in diffraction angle is what separates light into its component wavelengths.
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer


×