Bases du Système d'Imagerie
- Grand choix de bases disponibles
- Bases autonomes ou compatibles avec paillasse
- Conçues pour une Utilisation avec des Tiges en Acier Inoxydables de 0,75" de Diamètre
- Montures de Focalisation à Crémaillère et Accessoires également disponibles
Tables de Positionnement X-Y
- Options disponibles de 70 mm (±35 mm) et 200 mm (±100 mm) de déplacement en X et Y
- Déplacements via roulements à billes ou crémaillères pour un ajustement rapide
- Design à surface robuste
Coffret de Composants de Base du Système de Cage Optique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
- Contient les Pièces Nécessaires pour Construire des Systèmes Optomécaniques Élémentaires
- Parfait pour l'Expérimentation ou le Prototypage
- Comprend des Montures pour Composants Optiques de 12,5 et 25 mm de Diamètre
- Un Guide de Mise en Route Comportant des Exemples de Configuration, est Disponible
Adaptateurs de Montage 45°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Montage Fixe à 45°
- 3 Options pour Différents Offsets
- Monture en Aluminium
Monture Optique Rotative
- Rotation Manuelle de 360°
- Disponible avec un Polariseur Linéaire Pré-Monté
- Compatible avec des Supports Optiques de Monture T
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.