• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 

Nouveaux Produits: Montures ou Platines

Montures Optiques Multi-Axes Réglables Nouveau
×
Montures Optiques Multi-Axes Réglables
  • Montures réglables sur 2 axes, 3 axes et 5 axes disponibles
  • Options pour composants optiques de 12,5 mm (0,5”), 25 mm (1”) et 50 mm (2”) de diamètre
  • Filetages de montage M6
Petites Montures Optiques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Petites Montures Optiques
  • Idéales pour les lentilles billes et lentilles GRIN de diamètres aussi petits qu’1 mm
  • Conception à ressort pour recevoir des optiques de petit diamètre
  • Le design à décalage de 1" permet un placement facile avec des lentilles de FL plus courte.
  • Raccords filetés 1/4-20 TPI
Montures Compactes pour Miroirs et Lentilles
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Montures Compactes pour Miroirs et Lentilles

Voir tous les informations compatibles avec Nouveaux Produits: Montures ou Platines  


Vous avez une question ? Besoin d’aide ? Nos ingénieurs sont là pour vous aider.

+33 (0)8 20 20 75 55 Assistance en Ligne

-ou- completez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.