• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 

Nouveaux Produits : Miroirs

Miroirs Laser Concaves Ultrarapides Traités Argent Amélioré
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Miroirs Laser Concaves Ultrarapides Traités Argent Amélioré
  • Idéaux pour la focalisation des lasers Ti:saphir
  • Réflectivité >99% entre 600 et 1000 nm
  • Dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2
  • Distance focale effective de 25 à 500 mm
Canunda-Axicon de Cailabs Nouveau
×
Canunda-Axicon de Cailabs
  • Propagation du faisceau de Bessel à haute puissance grâce à un design réflectif
  • Éliminent la dispersion chromatique pour les applications laser ultrarapides
  • Plusieurs angles d'axicon et options de traitement disponibles
Miroirs de Direction de Faisceau Optotune Nouveau
×
Miroirs de Direction de Faisceau Optotune
  • ±50° de balayage optique
  • Options de traitement des miroirs en or ou argent protégé
  • Boîtier compact de 45 mm de diamètre
  • Contrôle via USB, SPI ou entrée analogique
Paires de Miroirs Chirpés Complémentaires à Ultralarge Bande Nouveau
×
Paires de Miroirs Chirpés Complémentaires à Ultralarge Bande
  • Idéales pour la compensation de la dispersion dans les applications laser ultrarapides
  • La conception de l'ultralarge bande permet la compensation de la dispersion des impulsions < 3 fs
  • GDD négative de -60 fs2 et Rp moyenne >99% à 650 - 1350 nm
Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré
  • Réflectivité > 99% entre 600 et 1000 nm
  • Faible dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2
  • Idéaux pour les lasers Ti:saphir
  • Tailles standard impériales disponibles
Miroirs Ellipsoïdaux Hors Axe
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Miroirs Ellipsoïdaux Hors Axe
  • Rugosité de surface < 100 Å pour une faible dispersion
  • Surfaces d'alignement fraisées au diamant
  • Idéaux pour la réflexion dans une conception finie conjuguée
Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° Nouveau
×
Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45°
  • Réflectivité élevée et dispersion de retard de groupe (GDD) négative
  • Idéaux pour la compensation de la dispersion et la compression du faisceau à un AOI de 45°
  • Conçus pour les lasers femtoseconde, y compris Ti:saphir
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm Nouveau
×
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm
  • GDD fortement négative jusqu’à -1000 fs2 à un angle d’incidence (AOI) de 7°
  • >99,8% de réflexion minimum (polarisation p) sur une largeur de bande de 60 nm
  • Idéaux pour la compensation de dispersion de lasers à fibre dopés Yb.
Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 1030 nm Nouveau
×
Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 1030 nm
  • GDD négative de -200 fs2 à un angle d’incidence (AOI) de 5°
  • >99,8% de réflexion (polarisation p) entre 950 et 1120 nm
  • Conçus pour la compression d’impulsion des lasers à fibre dopés Yb
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 800 nm Nouveau
×
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 800 nm
  • Réflexion >99,8% (polarisation p) entre 780 et 830 nm
  • Dispersion de retard de groupe de -1300 fs2 à un angle d’incidence de 5°
  • Idéaux pour la compression d'impulsions des lasers ultrarapides Ti:saphir
Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm Nouveau
×
Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm
  • Réflectivité >99,9% entre 2000 et 2200 nm
  • GDD de -1000fs2 @ 5° angle d’incidence
  • Idéaux pour la compression d'impulsions <100 fs des lasers au thulium et au holmium
  • Traitement ultrarapide chirpé à large bande
Miroirs Concaves Laser Non Traités
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Miroirs Concaves Laser Non Traités
  • Idéaux pour les applications de focalisation laser
  • Ébauches de miroirs en silice fondue de haute précision
  • Options de traitement individuelles disponibles
Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD
  • Conçus avec une haute réflectivité pour une modification de la trajectoire d'un faisceau laser à impulsions ultracourtes
  • Traitement appliqué par pulvérisation ionique pour une faible dispersion et une faible absorption
  • GDD de 0±20fs2 dans la gamme de longueurs d'onde de conception
Miroirs Paraboliques Hors Axe avec des trous débouchants pour l'alignement
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Miroirs Paraboliques Hors Axe avec des trous débouchants pour l'alignement
  • Trous débouchants parallèles aux faisceaux focalisés et collimatés
  • Gamme de traitements métalliques disponible
  • Rugosité de surface <50 Å RMS
Miroirs Sphériques Ultraviolets Extrêmes (UVE)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Miroirs Sphériques Ultraviolets Extrêmes (UVE)
  • Traitement multicouche Mo/Si sur des substrats superpolis
  • Réflexion maximale pouvant être atteinte à 13,5 nm
  • Conçus pour les applications de focalisation de faisceaux UVE
  • Bande passante étroite pour les applications de génération d'harmoniques d'ordre élevé
Miroirs Concaves Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Miroirs Concaves Raie Laser
  • Idéaux pour focaliser la lumière laser
  • Réflectivité > 99,8 % à la longueur d’onde centrale
  • Substrats de silice fondue à haute stabilité thermique
Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes (UVE)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes (UVE)
  • Réflexion maximale atteignable à 13,5 nm
  • Conçus pour diriger le faisceau UVE et séparer les harmoniques
  • Disponibles en versions angle d'incidence (AOI) de 5° et 45°

Voir tous les informations compatibles avec Nouveaux Produits : Miroirs  


Vous avez une question ? Besoin d’aide ? Nos ingénieurs sont là pour vous aider.

+33 (0)8 20 20 75 55 Assistance en Ligne

-ou- completez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.

×

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×