Montures pour Lentilles Optiques et Filtres

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Microlens Array Mounts Montures pour Matrices de Micro-Lentilles Nouveau
  • Intégration facile de matrices de micro-lentilles dans les applications optiques
  • Compatibles avec diverses montures optiques circulaires de 25,4 mm de diamètre extérieur.
  • Comprend une clé Allen et des vis M2
Montage Direct et Compact Montage Direct et Compact
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Permet de Fixer la Monture Directement sur la Table
  • Hauteur de Centre de 25,4 mm
  • Conception Compacte
TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts Montures Compactes pour Miroirs et Lentilles
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
90° Flip Mount Monture Optique Rabattable 90°
  • L’épaisseur de la monture de 25,4 mm permet de maintenir des hauteurs de montage simples et cohérentes
  • Répétabilité angulaire <100 µrad
  • Disponibles avec des filetages de montage impériaux ou métriques
Montures Optiques de Démarrage Rapide Montures Optiques de Démarrage Rapide
  • Hauteurs communes des axes optiques de 5" (127 mm) pour une intégration rapide dans des systèmes
  • Montures optiques et tiges à pied combinées offertes à un prix réduit de 5%
  • Idéales pour la mise en place de nouveaux systèmes optiques de paillasse
5 Axes Optical Mount Montures Optiques Multi-Axes Réglables
  • Montures réglables sur 2 axes, 3 axes et 5 axes disponibles
  • Options pour composants optiques de 12,5 mm (0,5”), 25 mm (1”) et 50 mm (2”) de diamètre
  • Filetages de montage M6
Petites Montures Optiques                                             Petites Montures Optiques
  • Idéales pour les lentilles billes et lentilles GRIN de diamètres aussi petits qu’1 mm
  • Conception à ressort pour recevoir des optiques de petit diamètre
  • Le design à décalage de 1" permet un placement facile avec des lentilles de FL plus courte.
  • Raccords filetés 1/4-20 TPI
Montures Optiques Montures Optiques
  • Simple configuration de montage
  • Conception en aluminium anodisé noir
  • Configurations métriques et impériales
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage
Assemblées de Cellules Optiques Assemblées de Cellules Optiques
  • Supports Résistants pour des Optiques de Plus Grand Diamètre
  • Trou taraudé de ¼-20 pour un Montage sur Tige
  • Présent un Filetage Extérieur pour se Monter dans les Montures Cinématiques à Cellules Optiques afin d'Ajuster l’Inclinaison Tip et Tilt
Porte-Composants à Barres Porte-Composants à Barres
  • Conception en V pour centrer des optiques de manière verticale et horizontale
  • Montures pour composants allant jusqu’à 118 mm de diamètre
  • Trous taraudés de M6 x 1,0 ou ¼-20 TPI pour montage sur tiges
Montures Optiques Rectangulaires Métriques Montures Optiques Rectangulaires Métriques
Top Seller
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et supports de tiges nécessaires
  • Filetage M6 x 1,0
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage
Montures Annulaires Ajustables à 3 Vis Montures Annulaires Ajustables à 3 Vis
  • Idéales pour le montage et le centrage des composants optiques circulaires et des tubes laser
  • Vis protectrices, embout en nylon
  • Raccord fileté 1/4-20 TPI pour monter sur une tige
Porte-Filtres Fixes Porte-Filtres Fixes
  • Surface anti-rayures
  • 3 tailles disponibles
  • Filetage M6 x 1,0
  • Aluminium anodisé noir
  • Nécessitent des tiges et supports de tiges pour le montage
Porte Filtre Métrique Porte Filtre Métrique
  • Idéal pour des Filtres Rectangulaires et Circulaires
  • Approprié pour des Changements Rapides d’Optiques
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage
Monture de Translation Monture de Translation
  • Conçu pour des Filtres Jusqu’à 3mm d’Epaisseur
  • Trous de Monture ¼-20 Horizontaux ou Verticaux
Montures de Filtres Cinématiques Montures de Filtres Cinématiques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Vis d’ajustement fin verrouillables 100 TPI
  • Gamme d’inclinaison de ±5°
  • Trois types de vis permettent la translation de l'axe optique
Fermoir à Centrage Automatique et Monture Cinématique Fermoir à Centrage Automatique et Monture Cinématique
  • Montage autonome du fermoir (monture 8-32) ou avec encadrement cinématique
  • Accepte des optiques ayant un diamètre allant jusqu’à 4 ¼"
  • Fine résolution angulaire cinématique
Monture de Filtre Fixe/Multiple Monture de Filtre Fixe/Multiple
  • Permet le Stockage de 5 Filtres
  • Aluminium Anodisé Noir
Roue de Filtres Rotative Roue de Filtres Rotative
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Peut accueillir six ou douze filtres
  • Accepte des diamètres de 1" / 25 mm ou ½" / 12,5 mm de diamètre
  • 12 positions indice pour un mouvement précis
Roue à Filtres pour Cage Manuelle Roue à Filtres pour Cage Manuelle
  • Cage et Système de Tube Compatibles
  • Contient des Filtres de 25 mm
  • 6 Positions Discrètes
Roues à Filtres Motorisées Miniatures Roues à Filtres Motorisées Miniatures
  • Contrôle Multidirectionnel Manuel ou Automatisé
  • Roues à Retenue de Filtres Interchangeables
  • Conception Légère Disposant de Nombreuses Options de Montage
Motorized Filter Wheels Roue de Filtre Motorisée
Top Seller
  • Opération Possible à Distance ou Manuellement
  • 8 Emplacements pour les Filtres de 1" et 5 pour les Filtres de Diamètre 50mm
  • Contrôle Bi-Directionnel
  • Monture C et Monture T Compatibles
Fermoirs à Centrage Automatique Fermoirs à Centrage Automatique
  • Deux tailles de montures disponibles, pour des optiques de 4 mm à 36 mm et de 5 mm à 100 mm de dia
  • La ligne centrale optique reste constante quel que soit le diamètre optique
  • Les montures comportent des trous de fixation taraudés métriques et impériaux
Roues à Filtres Motorisées Zaber™ Roues à Filtres Motorisées Zaber™ Nouveau
  • Contrôleur intégré pour une configuration facile
  • Porte-filtres interchangeables pour optiques de 32 mm (7 positions) ou 25 mm (10 positions)
  • Logiciel robuste gratuit disponible
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer