Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   

Nouveaux Produits : Filtres

Nouveau
×

Filtres Passe-Bande Ultra Étroite
  • Bandes plus Étroites et Transmissions Plus Élevées Disponibles
  • Blocage Extrêmement Élevé allant jusqu’à 10 OD
  • Tolérances CWL aussi Limitées que 0,05 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×

Machine Vision Filter Kits
  • 9 Machine Vision Filters with M25.5 or M30.5 Threading
  • Center Wavelengths from 330nm to 880nm
  • High Transmission Up to 96%
  • Individual Machine Vision Filters also Available
Nouveau
×

Ultra-Thin Shortpass Filters
  • Flexible Design to Conform to Curved Surfaces
  • Scratch Insensitive, Ultra-thin Polymer Construction
  • >80% Average Transmission

Filtres Passe-Bande Colorés
  • Gammes de l’UV, VIS, et IR
  • Formes Circulaires et Carrées et Coffrets Disponibles
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filtres Passe-Bande OD 4 10 nm à Traitement Dur
  • Parfaits pour les sciences de la vie ou l'analyse chimique
  • Disponibles avec des longueurs d'onde centrales pour l'UV, le visible et l'IR
  • Traitements durs à haute performance
  • Filtres Passe-Bande OD 4 25 nm et 50 nm à Traitement Dur également disponibles.

Filtres Passe-Bande Infrarouge (IR)
  • Parfaitement Adaptés à l'Analyse Gazeuse
  • Longueurs d'Onde de Conception entre 2,7 et 10,6 μm
  • Filtre Interférentiel à Substrat Unique
Nouveau
×

Filtres Passe-Haut Ultra-Fins
  • Substrat Flexible, Ultra-fin
  • Conceptions à Coupure Brusque
  • Film Fin Extrudé Anti-Rayure
Nouveau
×

Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins
  • Épaisseur d’Environ 250 μm
  • Structure Souple et Résistant aux Rayures
  • Film Fin Extrudé Possédant des Profils Spectraux Nets

×

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×