Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Taux d'Image (fps)
Composante d'Imagerie
Filetage
Taille de Pixel, H x V (μm)
Type
Type d’Obturateur
Sortie Vidéo
Capteur
Type de Capteur
Résolution (MegaPixels)
Famille de Caméras
Fabricant

Caméras Proche IR ou UV

Les Caméras Proche IR ou UV sont utilisées pour capturer des données d'image dans les spectres du proche infrarouge ou de l'ultraviolet. Les Caméras Proche IR ou UV sont des caméras qui sont souvent conçues avec certains revêtements de capteurs qui permettent de détecter la lumière proche infrarouge ou de l'ultraviolet. Elles apportent des détails supplémentaires ou peuvent voir à travers certains obstacles, ce qui ne peut pas être réalisé avec des caméras d'imagerie du spectre visible standard ou à l'œil nu.

Edmund Optics propose un large éventail de Caméras Proche IR ou UV adaptées à de nombreux besoins en imagerie. Les Caméras Proche IR ou UV sont idéales pour un certain nombre d'applications d'imagerie spécifiques, telles que l'imagerie de nuit ou pour la détection de certains matériaux via la fluorescence en microscopie. Les Caméras Proche IR ou UV peuvent également être utilisées à des fins de contrôle qualité en détectant des défauts ou des malfaçons observables au-delà du spectre visible Elles sont disponibles dans des capteurs CCD ou CMOS, mais aussi avec des options d'imagerie monochrome ou couleur.

×

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer