Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
 

Nouveaux Produits: Ouvertures

Sténopés Noircis Acktar Nouveau
×

Sténopés Noircis Acktar
  • Faible réflexion des UVE aux SWIR
  • Traitement noir absorbant 99% de la lumière
  • Taille d'ouverture comprise entre 50 et 1000 μm
  • Versions montées et non montées disponibles
Fentes Noircies Acktar Nouveau
×

Fentes Noircies Acktar
  • Traitement à faible réflexion et bande large
  • Absorbent 99% de l'UVE au SWIR
  • Tailles de fentes à partir de 25 μm × 3 mm
  • Versions montées et non montées disponibles
Obturateurs Motorisés à Monture T Nouveau
×

Obturateurs Motorisés à Monture T
  • Taille compacte avec un diamètre extérieur de 69 mm, taille d’ouverture de 30 mm
  • Fonctionnement marche/arrêt simple avec entrée TTL
  • Filetage T mâle et femelle pour une configuration facile

×

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×