Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Type d’Obturateur
Sortie Vidéo
Résolution (MegaPixels)
Type de Capteur
Type
Fabricant
Taux d'Image (fps)
Taille de Pixel, H x V (μm)
Capteur
Filetage
Famille de Caméras
Composante d'Imagerie

Accessoires Montage

Les Accessoires de Montage sont utilisés pour assembler des composants d'imagerie dans toute une variété d'applications. Ils sont constitués d'un certain nombre d'articles, comprenant des supports, des plates-formes ou des statifs et sont conçus pour fixer des composants sur une surface stable. Les Accessoires de Montage présentent ou font interface avec une base optique, comme des platines ou plates-formes optiques, en vue de créer une base efficace pour l'assemblage de systèmes optiques. De nombreux Accessoires de Montage peuvent être positionnés de manière indépendante pour un alignement précis.

Edmund Optics propose une large gamme d'Accessoires de Montage adaptés à de nombreux besoins optiques. Edmund Optics offre des Accessoires de Montage comprenant des supports, des bases, des fixations, des tables d'isolation de vibrations ou des plates-formes de translation. Les Accessoires de Montage tels que les statifs disposent de leur propre base, ce qui les rend parfaits pour des besoins optiques mobiles ou plus petits. D'autres Accessoires de Montage tels que des supports, exigent des surfaces optiques distinctes pour faire interface. Les tables d'isolation de vibrations réduisent les mouvements indésirables. Un grand choix de fixations ou d'adaptateurs est également disponible pour apporter des options de compatibilité supplémentaires.

×

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer