Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Catégorie
    Couleur
    Longueur d'Onde (nm)
    Type d'Éclairage
    Fabricant
    Géométrie
    Mode d'Éclairage

    Eclairages Linéaires LED

    Les Éclairages Linéaires LED sont utilisés pour apporter une lumière lumineuse et directe dans un certain nombre d'applications d'imagerie industrielle tels que l'automatisation industrielle ou l'inspection. Les Éclairages Linéaires LED sont des illuminateurs qui émettent de la lumière sur une zone longue et étroite. Les Éclairages Linéaires LED sont parfaits pour de nombreuses applications de chaînes de montage, car ils peuvent être disposés dans un schéma linéaire. Les éclairages Linéaires LED permettent de pouvoir éclairer intensément plusieurs objets à la fois plutôt que de centrer une lumière sur une seule petite zone.

    Edmund Optics propose un large éventail d'éclairages linéaires LED adaptés à de nombreux besoins d'imagerie. Les Éclairages Linéaires LED présentent l'avantage d'apporter une lumière intense et directe et peuvent être facilement utilisés ensemble pour obtenir une rangée lumineuse efficace et couvrir de grandes surfaces. Beaucoup d'Éclairages Linéaires LED possèdent également une fonction stroboscopique pour une illumination programmée. Une sélection d'options de couleurs est également disponible pour fournir une personnalisation supplémentaire ou pour des applications nécessitant des longueurs d'onde spécifiques.


    Barres Lumineuses LED Réglables
    • Accès Direct aux Optiques pour permettre un réglage manuel rapide des Angles d’Illumination Coniques
    • Les Fenêtres Interchangeables Incluses Permettent un Réglage Facile de la Diffusion de la Lumière
    • Accessoire Linescan Facile à Intégrer pour un Éclairage Linéaire ou à Fond Noir

    Barres Lumineuses EuroBrite™ Advanced Illumination
    • Connectées en Série jusqu’à Quatre Unités
    • Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
    • Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu

    Éclairages Linéaires LED à Forte Intensité de Advanced Illumination
    • Distance de Travail de 12"
    • Montage par la Fente T pour les Filetages M6
    • Intensité Variable et Options Stroboscopiques

    Rangées Linéaires LED de Advanced Illumination à Large Zone
    • Illumination Uniforme le long de la Barette de Lumière
    • Faibles Angles d'Illumination pour une Détection de la Surface au Bord
    • Intensité Fixe et Options Stroboscopiques

    Éclairages Linéaires à LED de Advanced Illumination
    • Offrent une Raie d'Epaisseur de 0,25" à une Distance de 1"
    • Intensité Fixe et Options Stroboscopiques
    • 50 000 Heures de Durée de Vie

    Assemblées Linéaires LED à Forte Intensité

    Éclairages Linéaires LED à Forte Brillance
    • Mode Rafale pour les Applications à Haute Vitesse
    • Pilote Intégré avec Arrêt Automatique pour Éviter toute Surchauffe
    • Alimentation et Câble I/O de 3 m Inclus

    Éclairages Linéaires LED
    • Intensité Variable avec le Contrôleur de Courant Continu
    • Excellente Uniformité
    • 100 000 heures de Durée de Vie

    Éclairages Linéaires à LED de Metaphase Technologies
    • Idéal Remplacement pour les Lampes Fluorescentes Linéaires
    • Diffusion Importante, Sortie Isotropique
    • 3x Plus Brillant qu'Avec une Illumination Fluorescente

    ×

    Besoin d'une offre ?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×