Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   

Mesure Laser

Nouveau
×

Visionneuses de Faisceaux Laser Haute Puissance
  • Détection du faisceau laser de l'UV au NIR
  • Seuil de dommage élevé pour les lasers à impulsions et continus
  • Idéale pour les applications d’alignement laser
  • Aucune charge requise
Nouveau
×

Compact TPA Ultrafast Autocorrelator
  • Ideal for Characterization of Ultrafast Laser Pulses
  • Built-in TPA Detector with >0.1W2 Sensitivity @ 700 - 1100nm
  • Compact Design and Tuning Free Wavelength Matching
  • Ideal for Low and High Repetition Rate Ultrafast Lasers
Nouveau
×

Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensors
  • Water-Cooling Capability to Withstand Laser Powers up to 5kW
  • Spectrally Flat from 0.25 to 11μm
  • Large 50mm Aperture for Accepting a Wide Range of Beam Diameters
Nouveau
×

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors
  • Broad Spectral Range with High Sensitivity and High Resolution
  • Large Active Area Sensors up to 19mm in Diameter
  • Flat Broadband Output with No Saturation above 1mW/cm2
Nouveau
×

Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent®
  • Système de mesure d’énergie laser avec une vitesse de mesure extrêmement rapide
  • Système USB Prêt à l'Emploi Entièrement Intégré
  • Grande Zone Active pour une Mesure Intégrale du Faisceau

×

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×