Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 

Produits Recertifiés: Modules Diode Laser

Z-Laser S3 Focusable Diode Modules Z-Laser S3 Focusable Diode Modules
  • IP67 Environmentally Sealed with Simple Thread Mount
  • Focusable with up to 80mW of Output Power
  • 5 - 30V DC with Reverse Polarity and Surge Protection
Modules Diode Laser Focalisables Bleu et Violet à Environnement Difficile de Z-Laser Modules Diode Laser Focalisables Bleu et Violet à Environnement Difficile de Z-Laser
  • IP67 avec Monture Filetée
  • Jusqu’à 80 mW de Puissance de Sortie
  • Fréquence de Modulation Jusqu’à 100 MHz
Modules Diode Laser Focalisables de Z-Laser Modules Diode Laser Focalisables de Z-Laser
  • En Conformité avec IP67
  • Focalisable Jusqu'à 100 mW de Puissance de Sortie
  • 5 - 30 V DC avec Protection de Surtension et de Polarité Inversée
Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent<sup>®</sup> Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent®
  • Focalisation Externe avec une Puissance de Sortie pouvant atteindre 100 mW
  • Puissance d'Entrée de 5 - 24 V DC avec Protection de l'Inversion de Polarité
  • Microcontrôleur intégré pour le contrôle d’erreurs
  • Coffret de Développement StingRay™ de Coherent® également disponible.
Modules Diode Laser Focalisables Modules Diode Laser Focalisables
  • Puissance de Sortie Stabilisée
  • Têtes de Projection Interchangeables
  • Disponibles avec Faisceau Elliptique ou avec Faisceau Circulaire et Option de Modulation
Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser
  • IP67, Résistant à L’Eau
  • Logement Électriquement Isolé
  • Focalisable avec Options Gaussienne ou Linéaire
  • Utilisation 5 - 30 V DC avec Protection de Polarité Inverse

Voir tous les informations compatibles avec Produits Recertifiés: Modules Diode Laser  


Vous avez une question ? Besoin d’aide ? Nos ingénieurs sont là pour vous aider.

+33 (0)8 20 20 75 55 Assistance en Ligne

-ou- completez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.

×

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×