Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   

Modules Diode Laser

Nouveau
×

Modules Diodes Laser d’Alignement Rouges et IR
  • Focalisation Réglable
  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Options de Longueurs d’Onde 635 nm, 780 nm et 850 nm
Nouveau
×

Diodes Laser d’Alignement Violettes
  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Faisceau Circulaire
  • Focalisation Réglable
Nouveau
×

Lasers d'Alignement à État SPPD à Focalisation Fixe
  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Mode Transversal TEM00
  • Longueurs d’Onde 532 nm et 1.064 nm

Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent®
  • Focalisation Externe avec une Puissance de Sortie pouvant atteindre 90 mW
  • Puissance d'Entrée de 5 - 24 V DC avec Protection de l'Inversion de Polarité
  • Microcontrôleur Intégré
  • Une Alimentation d'Énergie (#62-941) est requise pour le Fonctionnement des Lasers de Classe IIIa

×

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×