Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Catégorie
    Filetage
    Couleur
    Longueur d'Onde Centrale CWL (nm)
    to
    Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm)
    to
    Longueur d'Onde de Coupure (nm)
    to
    Longueur d'Onde de Coupure (nm)
    to
    Type

    Filtres et Accessoires de Vision Industrielle

    Les Filtres de Vision Industrielle sont des Filtres Optiques conçus pour améliorer la qualité d'image dans des applications d'imagerie ou autres applications de vision industrielle. Les Filtres de Vision Industrielle sont souvent offerts montés pour faciliter leur intégration sur des Objectifs d'Imagerie. Les Filtres de Vision Industrielle peuvent être utilisés pour augmenter ou diminuer la température de couleur, pour bloquer les rayons ultraviolets ou infrarouges non désirés ainsi que pour réduire toute la transmission de lumière, ou pour transmettre la lumière d'un axe de polarisation spécifique seulement .

    Edmund Optics offre une large variété de Filtres de Vision Industrielle à intégrer dans une gamme d'applications telles que l'inspection, la robotique ou l'automatisation industrielle. Les Filtres Optiques Passe-Bas enlèvent le rouge ou le proche IR, tandis que les Filtres Optiques Passe-Haut enlèvent la lumière violette ou bleue. Les Filtres Passe-haut SWIR sont conçus pour transmettre la lumière SWIR pour une utilisation avec des caméras InGaAs ou dans une multitude d'applications de vision industrielle. Les Filtres ND peuvent être combinés pour augmenter la densité optique, ce qui diminue tout le flux lumineux. Les Filtres Couleur sont parfaits pour une utilisation avec une caméra monochrome ou pour augmenter le contraste et la résolution.

    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

    Filtres de Vision Industrielle
    • Optimisés pour une Utilisation avec des LEDs Ordinaires
    • Nombreuses Tailles de Montures et de Filetages Disponibles pour Faciliter la Compatibilité du Système
    • Profils de Transmission Extrêmement Élevés et Plats Fournissant une Illumination Uniforme
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
    Nouveau
    ×

    Machine Vision Filter Kits
    • 9 Machine Vision Filters with M25.5 or M30.5 Threading
    • Center Wavelengths from 330nm to 880nm
    • High Transmission Up to 96%
    • Individual Machine Vision Filters also Available

    Filtres Colorés Montés
    • Améliorent le Contraste
    • Isolent les Régions Spectrales/Couleurs
    • Éclaircissent les Couleurs de même Couleur de Filtres
    • Verre Coloré pour de Larges Angles vs. Filtre Dichroique

    Filtres à Densité Neutre Montés
    • Réduction Uniforme du VIS
    • Contrôle Lumineux/Exposition
    • Empilables pour un Contrôle Spécifique

    Filtres Polarisants Linéaires Montés
    • Monture Rotative
    • Eliminent les Points Chauds et Améliorent le Contraste d’Illumination
    • Efficacité Polarisante de 95%
    • Également Disponibles Non Montés

    Filtres IR Montés
    • Passe Seulement le Visible ou l’IR
    • Idéal comme Filtres Anticalorique

    Filtres UV Montés
    • Idéaux comme Couverture Protectrice pour Objectifs CCD

    Coffret de Filtres - Imagerie
    • Variété de Filtres Filetés M25.5
    • Accessoire Idéal en Laboratoires ou Usines Utilisant nos Objectifs Compacts TECHSPEC® à Focale Fixe
    • Inclut des Filtres IR, Colorés, Polarisants, ND et Protecteurs
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

    Filtres à Transition - Filetages M25.5 et M30.5
    • Filtres Passe-Bas et Passe-Haut TECHSPEC®, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
    • Variété de Bande de Transmission
    • Empilez des Filtres Passe-Bas et Passe-Haut pour Créer un Filtre Passe-Bande à Façon
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

    Filtres à Densité Neutre - Filetés M25.5 et M30.5
    • Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
    • Variété de Densités Optiques
    • Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

    Montures M25.5 et M30.5 pour Filtres de Diamètre 25mm

    Porte Filtre Carré pour Objectifs d’Imagerie
    • Monte des Filtres Carrés et Circulaires de 2" et 50 mm
    • Filetage Mâle M52 x 0,75
    • Options d’Adaptateur pour d’Autres Filtres Courants

    Montures de Filtres Vides
    • Idéaux pour la Fixation des Filtres aux Objectifs d'Imagerie
    • Filetages Communs
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
    Nouveau
    ×

    Adaptateurs de Filtre de Vision Industrielle
    • Conçus pour être couplés aux Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC®
    • Bagues d’Adaptation Step-Up et Step-Down pour une Conversion dans des Tailles plus larges et plus petites
    • Monture Mince pour empêcher que l’Image ne se dégrade

    Bagues Adaptatrices

     

    • Permettent de monter des filtres ou accessoires sur un objectif
    • Versions step-up et step-down
    • Utilisez des bagues step-up lorsque la taille du filtre de l'objectif est plus petit que le filtre à monter

     

    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

    Assemblées Monture C pour Miroirs Chauds et Froids
    • Options de Miroir Chaud ou Froid Disponibles
    • 4 Filetages Femelle Monture C

    Roues à Filtres Motorisées Miniatures
    • Contrôle Multidirectionnel Manuel ou Automatisé
    • Roues à Retenue de Filtres Interchangeables
    • Conception Légère Disposant de Nombreuses Options de Montage

    Roue de Filtre Motorisée
    • Opération Possible à Distance ou Manuellement
    • 8 Emplacements pour les Filtres de 1" et 5 pour les Filtres de Diamètre 50mm
    • Contrôle Bi-Directionnel
    • Monture C et Monture T Compatibles

    Roue à Filtres pour Cage Manuelle
    • Cage et Système de Tube Compatibles
    • Contient des Filtres de 25 mm
    • 6 Positions Discrètes

    Roue de Filtres Rotative
    • Supporte Jusqu’à Six ou Douze Filtres
    • Accepte les Tailles Impériales (1” ou ½”) et Métriques (25mm ou 12,5mm) de Diamètre
    • 12 Index de Positions pour un Mouvement Précis
    • Conception à Poids Léger
    • Compatible avec Monture C
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

    Roue de Filtres Pré-Chargés
    • Roue à Six Positions de Filtres de 1" Pré-Chargés
    • Ensemble de Filtres à Densité Neutre, Passe-Bas, Passe-Haut et Passe-Bande Disponibles
    • Monture C Compatible

    Monture de Filtre Fixe/Multiple
    • Permet le Stockage de 5 Filtres
    • Aluminium Anodisé Noir

    Porte Filtres
    • Surface Anti-Rayures
    • Filetage M6 x 1,0
    • Aluminium Anodisé Noir

    Monture de Translation
    • Conçu pour des Filtres Jusqu’à 3mm d’Epaisseur
    • Trous de Monture ¼-20 Horizontaux ou Verticaux

    Porte Filtre Métrique
    • Idéal pour des Filtres Rectangulaires et Circulaires
    • Approprié pour des Changements Rapides d’Optiques
    • Tige et Support de Tige sont Nécessaires

    ×

    Besoin d'une offre ?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×