Éclairages Linéaires LED
Fin de Série
- Intensité Variable avec le Contrôleur de Courant Continu
- Excellente Uniformité
- 100 000 heures de Durée de Vie
Adaptateurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner
Top Seller
- Adaptent les Guides de Lumière Fibre Optique à des Illuminateurs Fibre Optique
- Diamètre extérieure de 25 mm
- Construction en aluminium 6061-T6
Éclairages Linéaires à LED de Metaphase Technologies
Fin de Série
- Idéal Remplacement pour les Lampes Fluorescentes Linéaires
- Diffusion Importante, Sortie Isotropique
- 3x Plus Brillant qu'Avec une Illumination Fluorescente
Alimentations pour les Illuminateurs à LED de Métaphase Technologies
Fin de Série
- Alimentations pour des Rétroéclairages par LED, Éclairages Linéaires à LED et Spots Lumineux de Metaphase Technologies
- Entrée Universelle AC, Sortie DC
- Voir les Caractéristiques du Produit pour l'Alimentation Appropriée
Spots Lumineux LED à Large Faisceau de Metaphase Technologies
Fin de Série
- 6x plus Lumineux qu'un Projecteur Incandescent de 60W
- Faible Consommation d'Energie
- Illumination LED Sans Scintillations
Rétroéclairages par LED de Metaphase Technologies
Fin de Série
- 2x plus lumineux que les rétroéclairages fluorescents à cathode froide
- Aucun préchauffage requis
- Illumination LED sans scintillations
Spots Lumineux et Collimateur de Metaphase Technologies
Fin de Série
- Parfaits comme simples Spots Lumineux ou comme Rétroéclairages Collimatés
- Modèle Compact pour une Intégration Facile
- Taille du Spot Lumineux Collimaté de 1.5"
- Un spot lumineux et l'alimentation #87-354 sont nécessaires.
Éclairages Axiaux Diffus à Fibre Optique
- Éclairage diffus sur axe, grand angle
- Boitiers industriels robustes, durcis en usine
- Visualisent les objets perpendiculairement
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.