Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

Recertified Gigabit Ethernet Cameras - GigE Cameras
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 

Produits Recertifiés: Caméras Gigabit Ethernet

Caméras Nano Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™ Nouveau
×
Caméras Nano Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™
  • Taux d’image Rapides jusqu’à 862 fps
  • Logement Compact, Résistant et Entièrement Métallique
  • Obturateur Électronique Global avec Contrôle d’Exposition
Caméras GigE Manta Allied Vision Caméras GigE Manta Allied Vision
  • Remplacement Analogique Idéal
  • Capteurs 1" Max
  • Jusqu'à 125 fps
  • Mémoire interne de 32MB
Caméras Gigabit Ethernet – Allied Vision Prosilica, Séries GX Caméras Gigabit Ethernet – Allied Vision Prosilica, Séries GX
  • Caméras GigE les plus Rapides Disponibles: 240 MB/s
  • Jusqu'à 17fps à Résolution 8 MégaPixel
  • Logiciel Robuste
  • Contrôle à 3-Axes de l'Objectif Motorisé et du Diaphragme Automatique
Caméras Gigabit Ethernet Basler ace Caméras Gigabit Ethernet Basler ace
  • Idéal Remplacement Analogique
  • Ultra Compacte
  • Power Over Ethernet (PoE)
  • Inclut le Driver Basler Pylon
Caméras Allied Vision Prosilica GigE - Série GC Caméras Allied Vision Prosilica GigE - Série GC
  • Taille Compacte
  • Taux d’Images Elevés
  • Lecture de la Région d’Intérêt (Balayage Partiel)
  • Windows SDK et Linux SDK Inclus
Caméras FLIR Blackfly<sup>&reg;</sup> PoE GigE Caméras FLIR Blackfly® PoE GigE
  • Conception Ultra-Compacte
  • Alimentation par Ethernet (PoE) pour une Flexibilité Maximum
  • Inclut un Logiciel de Capture d'Image et un SDK
Caméras Basler Scout Caméras Basler Scout
  • Disponible en Connexions FireWire.b et Gigabit Ethernet
  • Petit Logement pour une Facile Intégration
  • Compatible avec GenICam, GigE et EMVA 1288
Caméras EO Gigabit Ethernet 2.0 Caméras EO Gigabit Ethernet 2.0
  • Logement Ultra Compact
  • Balayage Progressif
  • Taux d’Image Ajustable via Binning, Sub Sampling ou AOI
  • Puissant Logiciel, Facile d’Utilisation
Caméras FLIR Flea<sup>&reg;</sup>3 GigE Caméras FLIR Flea®3 GigE
  • Modèle Compact 29 x 29 x 30 mm
  • Compatible avec des Capteurs CCD de 0,3 à 5,0 Mpx
  • Logiciel de Capture d'Image et Adaptateur Trépied ¼-20 Inclus
  • Modèles USB 3.0 Également Disponibles

Voir tous les informations compatibles avec Produits Recertifiés: Caméras Gigabit Ethernet  


Vous avez une question ? Besoin d’aide ? Nos ingénieurs sont là pour vous aider.

+33 (0)8 20 20 75 55 Assistance en Ligne

-ou- completez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.

×

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×