Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

New Gigabit Ethernet Cameras - GigE Cameras | Edmund Optics
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 

Nouveaux Produits : Caméras Gigabit Ethernet

Caméras Lucid Vision Labs Triton™ avec Alimentation via Ethernet (PoE) Nouveau
×
Caméras Lucid Vision Labs Triton™ avec Alimentation via Ethernet (PoE)
  • Facteur de forme compact 29 x 29 x 45 mm
  • Capteurs CMOS Global, Rolling ou polarisés
  • Protection IP67 avec tubes de lentille en option
Caméras Lucid Vision Labs Atlas™ avec Alimentation via Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Nouveau
×
Caméras Lucid Vision Labs Atlas™ avec Alimentation via Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE)
Caméras FLIR Blackfly<sup>®</sup> S de Polarisation Nouveau
×
Caméras FLIR Blackfly® S de Polarisation
  • Dotées du capteur de polarisation d'image de Sony
  • Polariseurs quadridirectionnels intégrés sur puce
  • Versions PoE GigE et USB 3 disponibles
Caméras S PoE GigE FLIR Blackfly® Nouveau
×
Caméras S PoE GigE FLIR Blackfly®
  • PoE (alimentation via Ethernet)
  • Résolution VGA atteignant 20 MP
  • Taille compacte de 29 x 29 x 30 mm
  • Vaste bibliothèque API et SDK inclus
Caméras Lucid Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE) Nouveau
×
Caméras Lucid Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE)
  • Déploiement du circuit pour personnalisation
  • Alimentation via Ethernet (PoE) facilitant l’intégration
  • Taille compacte à partir de 24 x 24 mm

Voir tous les informations compatibles avec Nouveaux Produits : Caméras Gigabit Ethernet  


Vous avez une question ? Besoin d’aide ? Nos ingénieurs sont là pour vous aider.

+33 (0)8 20 20 75 55 Assistance en Ligne

-ou- completez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.

×

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×