Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Catégorie
    Géométrie
    Couleur
    Longueur d'Onde (nm)
    Type d'Éclairage

    Illumination Fluorescente

    L'Illumination Fluorescente est utilisée pour fournir un éclairage dans un certain nombre d'applications optiques ou d'imagerie telles que la spectroscopie ou l'inspection. L'Illumination Fluorescente se compose de toute une gamme d'appareils d'éclairage, comprenant des éclairages linéaires, des rétro-éclairages ou des anneaux lumineux qui utilisent des ampoules fluorescentes pour produire un éclairage lumineux et uniforme pour les besoins d'applications. L'Illumination Fluorescente est idéale pour l'éclairage d'objets sombres ou ombrés, en raison de l'illumination constante qui éclaire uniformément un objet ou une surface donnée.

    Edmund Optics offre une large gamme d'appareils d'Illumination Fluorescente adaptés à de nombreux besoins en illumination. Ces derniers disposent généralement de longues vies d'exploitation qui en font des appareils d'éclairage fiables dans la plupart des environnements ou structures. L'Illumination Fluorescente est également idéale pour les applications de microscopie par fluorescence, étant donné que de nombreux matériaux deviennent fluorescents lorsqu'ils sont éclairés par une Illumination Fluorescente. Une sélection d'appareils d'illumination LED de remplacement est également disponible pour améliorer ou remplacer l'Illumination Fluorescente devenue obsolète. L'Illumination LED de remplacement dispose d'une durée de vie plus longue avec de multiples options de couleurs.

    Illuminateurs LED Fluorescents | Tout Voir


    Illuminateurs LED à Anneaux Lumineux
    • Diamètres Intérieurs Larges pour un Montage Facile
    • Température Couleur de 6400K
    • Contrôle de l'Eclairage par Sélection

    Rétroéclairages par LED de Metaphase Technologies
    • 2x Plus Lumineux que les Rétroéclairages Fluorescents à Cathode Froide
    • Aucun Préchauffage Requis
    • Illumination LED Sans Scintillations

    Éclairages Linéaires à LED de Metaphase Technologies
    • Idéal Remplacement pour les Lampes Fluorescentes Linéaires
    • Diffusion Importante, Sortie Isotropique
    • 3x Plus Brillant qu'Avec une Illumination Fluorescente

    Spots Lumineux LED à Large Faisceau de Metaphase Technologies
    • 6x plus Lumineux qu'un Projecteur Incandescent de 60W
    • Faible Consommation d'Energie
    • Illumination LED Sans Scintillations

    ×

    Besoin d'une offre ?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×