Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   

Produits Recertifiés: Illumination Fibre Optique


Anneaux Lumineux - Fibre Optique
  • 360°, Illumination Uniforme
  • Accepte des Accessoires de Polariseur
  • Gaine en PVC-Couverte de Métal
  • Logement en Aluminium Anodisé Noir
  • Efficacité Typique d'Accouplement de 70%
  • Emouts en Acier Inoxydable
  • Fibres de Verre Meulées et Faces de Sorties Polies

Illuminateur DC-950H Dolan Jenner
  • Puissance Universelle 90-250VAC
  • Options de Contrôle Analogiques et Numériques

Illuminateur Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite MI-150, Mi-152 et Mi-157
  • Contrôle d'Intensité grâce à un Bouton de Réglage
  • Faible Niveau de Bruit (25dB)
  • Filtre IR interne
  • Option d'Iris Disponible

×

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×