Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Catégorie
    Géométrie
    Couleur
    Mode d'Éclairage
    Longueur d'Onde (nm)
    Type d'Éclairage
    Fabricant

    Illumination Fibre Optique

    L'Illumination à Fibre Optique est utilisée pour fournir une illumination intense et discrète dans un certain nombre d'applications optiques ou d'imagerie. L'Illumination à Fibre Optique se compose souvent d'illuminateurs à fibre optique intégrés à un ou plusieurs guides lumineux qui dirigent l'éclairage. L'Illumination à Fibre Optique offre plusieurs outils d'illumination avec seulement une source lumineuse, en sélectionnant différentes têtes d'adaptateur pour des guides lumineux de fibre optique. Certains des adaptateurs disponibles incluent des anneaux lumineux ou des rétro-éclairages.

    Edmund Optics propose une large gamme d'Illuminations à Fibre Optique adaptées à de nombreux besoins d'illumination. L'Illumination à Fibre Optique est une option d'illumination particulièrement polyvalente qui peut apporter un positionnement facile dans de multiples applications, sans besoin de supports complexes via un certain nombre de guides lumineux rigides. L'Illumination à Fibre Optique est un choix idéal pour toute une variété d'applications d'illumination en raison de sa facilité d'utilisation et de son adaptabilité. Toute une sélection d'accessoires d'illumination est également disponible pour une adaptabilité accrue.

    Illuminateurs Fibre Optique | Tout Voir


    SugarCUBE™ Ultra LED Illuminator
    • Ultra High Intensity White LED Fiber Optic Illuminator
    • Direct Replacement for 150W Halogen Illuminators
    • More than 60,000 Hour LED Lifetime

    Illuminateur DC-950H Dolan Jenner
    • Puissance Universelle 90-250VAC
    • Options de Contrôle Analogiques et Numériques

    Adapteurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner

    Illuminateur LED Fibre Optique Dolan-Jenner LMI 6000
    • LEDs Blanches à Forte Intensité Offrant 780 Lumens en Sortie
    • Intensité Variable à 15 Pas
    • Logement Robuste, Idéal pour une Utilisation en Laboratoire ou en Usine

    Illuminateur Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite MI-150, Mi-152 et Mi-157
    • Contrôle d'Intensité grâce à un Bouton de Réglage
    • Faible Niveau de Bruit (25dB)
    • Filtre IR interne
    • Option d'Iris Disponible

    Illuminateurs LED à Fibre Optique Mi-LED de Dolan-Jenner
    • Intensité Variable de 10 à 100 %
    • Durée de Vie de la LED de 40 000 Heures
    • Iris Disponible en Option

    Kit de Filtres Couleurs de Fibres Optiques
    • S'attachent Entre l'Illuminateur et les "Light Guides"
    • Cinq Filtres Inclus

    Illuminateurs Quartz Halogène
    • Puissance de Sortie de 20W
    • Bras Flexible
    • Options à Focalisation et à Aire Disponibles

    Sources de Lumière Lumencor®
    • Puissantes Sources à Etat Solide Sans Période de Chauffe ou de Refroidissement
    • Les Sources de Lumière SOLA Produisent une Lumière Continue Blanche sur le Bande 380 - 680 nm
    • Les Sources de Lumière Spectra X Proposent une Commutation Ultrarapide de Six Bandes de Couleurs Indépendantes

    Illuminateur à Fibre Optique LED de Métaphase
    • Design Compact de 6,4" x 4,1" x 6,0"
    • LEDs Blanches à Intensité Variable
    • L'Embout de 25 mm s'installe sur les Adaptateurs MX Standards

    Illuminateurs à Fibre Optique ScopeLED
    • Entier Contrôle d’Intensité et Stroboscopique
    • Différents Types de Lumière Blanche et Couleurs Disponibles
    • Compatibles avec nos Statifs pour un Montage Idéal en Microscopie

    Illuminateurs LED SugarCUBE™
    • Remplacement Direct des Illuminateurs Halogène 150W
    • Economie d'Energie de 50% par rapport à une Source Halogène
    • Plus de 60 000 Heures de Durée de Vie
    • A utiliser avec des Guides Lumineux en Fibre Optique

    Guides Lumineux Fibre Optique | Tout Voir


    Adapteurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner

    Guides Lumineux Double Branche
    • Efficacité de Couplage d'Illuminateur Typiquement de 70%
    • Illumination Uniforme
    • Fibres de Verres Polies et Meulées

    Retour Lumineux Fibre Optique
    • Contraste Élevé, Images Silhouettées
    • Hautement Diffus, Distribution Lumineuse Uniforme

    Éclairage Axial Diffus à Fibre Optique
    • Pour Illuminateurs Fibre Optique
    • Distribution Lumineuse Uniforme
    • Contraste Elevé pour l'Inspection de Surfaces Réfléchissantes

    Eclairages Linéaires Focalisables par Fibre Optique
    • Options à Focalisation Fixe et Ajustable
    • Logement Robuste
    • Fente en T pour une Facilité de Montage

    Anneaux Lumineux - Fibre Optique
    • 360°, Illumination Uniforme
    • Accepte des Accessoires de Polariseur
    • Gaine en PVC-Couverte de Métal
    • Logement en Aluminium Anodisé Noir
    • Efficacité Typique d'Accouplement de 70%
    • Emouts en Acier Inoxydable
    • Fibres de Verre Meulées et Faces de Sorties Polies

    Guides Lumineux Flexible
    • Pour l’Utilisation avec les Illuminateurs Fibres Optiques

    Guides Lumineux Hybride
    • Accessoire de Montage

    Guides Lumineux Liquide
    • NA=0.55 - Pas de Perte de Fraction
    • Excellentes Propriétés de Transmission pour l’UV
    • Transmission Globale Plus Elevée que celles en Verre

    Guide Lumineux Semi-Rigide
    • Options à Simple ou Double Branches

    ×

    Besoin d'une offre ?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×