Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   

Caméras

Caméras USB | Tout Voir


Caméras USB 3.0 ace de Basler
  • Interface USB 3.0 Haut Débit
  • Taille Ultra Compacte
  • Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision

Microscopes USB Numériques
  • Grossissements de 10X à 200X et 500X Disponibles
  • Modèles de Polariseurs, UV, VIS, et IR
  • Logiciel de Calcul et de Comparaison Inclus

Caméras USB 2.0 FLIR Chameleon®
  • Capteur 1.3 MP Sony® EXview HAD CCD®
  • Ultra Compacte et Légère
  • Entrée/Sortie pour Applications de Déclenchement et de Stroboscopie

Caméras CCD de Vision Industrielle USB 2.0 d'EO

Caméras de Vision Industrielle CMOS USB 3.0 d'EO
  • Modèle Compact 29 x 29 x 29 mm
  • Interface USB 3.0 pour une Vitesse de Transfert des Données Maximale
  • Boîtier léger en Magnésium
  • Modèles PoE Également Disponibles

Caméras EO USB 2.0
  • Logement Ultra Compact
  • Balayage Progressif
  • Taux d’Image Ajustable via Binning ou AOI
  • Puissant Logiciel et Facile d’Utilisation

Caméras FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0
  • Comporte des Capteurs Haute Résolution et à Haute Sensibilité
  • Vitesses de Défilement Élevées Commandées par une Interface USB 3.0
  • Inclut un Logiciel de Capture d'Image et un SDK

Caméras PixeLINK® USB 3.0
  • Résolutions Max. de 14 MP
  • Tailles de Capteur de ½" à 1,1"
  • Configurations Angle Droit et Circuit Disponibles

Caméras Gigabit Ethernet | Tout Voir

Nouveau
×

Caméras Nano Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™
  • Taux d’image Rapides jusqu’à 862 fps
  • Logement Compact, Résistant et Entièrement Métallique
  • Obturateur Électronique Global avec Contrôle d’Exposition

Caméras GigE Manta Allied Vision
  • Remplacement Analogique Idéal
  • Capteurs 1" Max
  • Jusqu'à 125 fps
  • Mémoire interne de 32MB

Caméras Gigabit Ethernet – Allied Vision Prosilica, Séries GX
  • Caméras GigE les plus Rapides Disponibles: 240 MB/s
  • Jusqu'à 17fps à Résolution 8 MégaPixel
  • Logiciel Robuste
  • Contrôle à 3-Axes de l'Objectif Motorisé et du Diaphragme Automatique

Caméras Gigabit Ethernet Basler ace
  • Idéal Remplacement Analogique
  • Ultra Compacte
  • Power Over Ethernet (PoE)
  • Inclut le Driver Basler Pylon

Caméras Allied Vision Prosilica GigE - Séries GC
  • Taille Compacte
  • Taux d’Images Elevés
  • Lecture de la Région d’Intérêt (Balayage Partiel)
  • Windows SDK et Linux SDK Inclus

Caméras FLIR Blackfly® PoE GigE
  • Conception Ultra-Compacte
  • Alimentation par Ethernet (PoE) pour une Flexibilité Maximum
  • Inclut un Logiciel de Capture d'Image et un SDK

Caméras Basler Scout
  • Disponible en Connexions FireWire.b et Gigabit Ethernet
  • Petit Logement pour une Facile Intégration
  • Compatible avec GenICam, GigE et EMVA 1288

Caméras EO Gigabit Ethernet 2.0
  • Logement Ultra Compact
  • Balayage Progressif
  • Taux d’Image Ajustable via Binning, Sub Sampling ou AOI
  • Puissant Logiciel, Facile d’Utilisation

Caméras FLIR Flea®3 GigE
  • Modèle Compact 29 x 29 x 30 mm
  • Compatible avec des Capteurs CCD de 0,3 à 5,0 Mpx
  • Logiciel de Capture d'Image et Adaptateur Trépied ¼-20 Inclus
  • Modèles USB 3.0 Également Disponibles

Caméras FireWire | Tout Voir


Caméras Allied Vision Guppy FireWire.a
  • Ultra Compacte
  • Faible Coût
  • Couleur ou Monochrome

Caméras Allied Vision Guppy Pro FireWire.b
  • Ultra Compacte
  • Interface FireWire.b
  • Prix Coûtant
  • Jusqu’à 120 Images/s

Caméras Allied Vision Pike FireWire.b
  • Conçues pour des Applications à Haute Vitesse
  • Options HD et VGA jusqu’à 4Mp Disponibles
  • Mode SNR 16 Bits

Caméras Allied Vision Stingray FireWire.b
  • Excellent Rapport Qualité/Prix
  • VGA (640x480) - Résolution de 5MP Disponible
  • Sortie à 14 Bits ou 8 Bits, Sélectionnable par l’Utilisateur

Caméras Analogiques | Tout Voir


Caméras Couleurs CCD Hitachi
  • Capteur CCD ½" ou 1/3’’
  • Conceptions Compactes avc Paramètres Avancés
  • Zoom 4X et Affichage Texte
  • Systèmes Menu sur Ecran
  • Contrôle Interface Série RS-232C

Circuits Caméras | Tout Voir


Circuits Caméras USB 2.0
  • Haute Résolution
  • Monture Objectif Standard M12 x 0.5
  • Logiciel SDK Inclut
  • Taux d’Image Ajustable via Binning ou AOI

Circuits Caméras FireWire.a VGA
  • Obturateur Electronique
  • Monture Objectif Standard M12 x 0.5
  • Image Non Compréssée VGA jusqu’à 30fps
  • Accordance DCAM

Accessoires Caméra | Tout Voir


Accessoires Caméra AVT
  • Câbles FireWire.a et Firewire.b
  • Cartes PCI FireWire.a et FireWire.b

×

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×