Accessoires Caméra AVT
Fin de Série
- Câbles FireWire.a et Firewire.b
- Cartes PCI FireWire.a et FireWire.b
Système de Caméra Compacte d’Autofocus USB 2.0 IDS
Fin de Série
• Focalisation automatique intégrée de la lentille de 100 mm à l'infini
• Conception légère et ultra-compacte
• Résolution supérieure à la résolution HD
Accessoires pour Systèmes d'Imagerie
- Bras pivotant pour une plus grande flexibilité
- La monture angulaire à 90° connecte des bras horizontaux sur des tiges verticales
- Anneaux de montage pour une adaptabilité accrue
- Bases du Système d'Imagerie, Montures de Focalisation à Crémaillère, et Tiges en Acier Inoxydable également disponibles
Caméras EO Gigabit Ethernet 2.0
- Logement Ultra Compact
- Balayage Progressif
- Taux d’Image Ajustable via Binning, Sub Sampling ou AOI
- Puissant Logiciel, Facile d’Utilisation
Caméras USB3.1 uEye LE/XLE d’IDS Imaging
- Résolution jusqu'à 6,4 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 230 images par seconde
- Options sur circuit avec des montures C/CS ou S disponibles
- Compatibles avec GenICam et USB3 Vision
Statifs
- Standard, à Roulement à Billes ou à Bras Articulé
- Adaptateurs de Monture sont vendus séparément
- Neuf combinaisons de Statifs et Montures disponibles
Adaptateurs de Platines de Montage
- Versions Standards et Deluxes Disponibles
- Montage ¼-20
- Compatibles avec nos Gammes de Statifs les plus Populaires
Caméras PoE (Power over Ethernet) Mako d'Allied Vision
Top Seller
- Boîtier métallique compact et robuste
- Une entrée et trois sorties optocouplées
- Alimentation par Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
Caméra USB 2.0 CCD NIR de 1500 - 1600 nm
Top Seller
- Rangée CDD Traitée au Phosphore
- Pics Spectraux à 1512 nm et 1540 nm
- Comprend une Caméra, un Câble et un Logiciel Facile à Utiliser
Caméra sur Circuit Autofocus Corning® Varioptic® AF Explorer pour Lentilles Liquides
- Idéales pour évaluer et explorer la technologie des lentilles liquides
- Pilotage facile via le logiciel AF Lab sur USB
- Prêtes à l’emploi avec les Objectifs TECHSPEC® Série CX et M12 à Lentille Liquide
Caméras EO avec Autofocus pour Objectifs M12/Monture S
- Accepte la plupart des objectifs d’imagerie M12/Monture S
- Optiques de 0,4 et 5,0 mégapixels disponibles
- Focalisation manuelle et autofocus possible grâce au logiciel inclus
Câbles USB pour Caméras de Vision Industrielle
Nouveau
- Options USB 2.0, 3.0 et 3.1 disponibles
- Options de connecteur USB Type-A vers Type-B, Micro-B, Mini-B ou Type-C disponibles
- Longueurs de câble de 2 à 20 m disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.