Accessoires du Système de Cage Optique

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Diaphragme du Système de Cage Diaphragme du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ouverture Réglable entre 0,8 et 12 mm
  • Fonctionnement Lisse de l'Ouverture Maximum à l'Ouverture Minimum
  • Convient à tout Type de Platine de 25 mm du Système de Cage
Adaptateur Cinématique 90° Adaptateur Cinématique 90°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Compatibleavec Monture C et Système de Cage
  • Filetage M6
  • Compatible avec la Plupart des Montures TECHSPEC® Cinématiques
Tubes à Longueur Ajustable M23,2 Tubes à Longueur Ajustable M23,2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Permettent le Réglage de la Longueur du Système de Cage Optique
  • Anneau de Blocage Présent pour Faciliter l'Ajustement de la Longueur
  • Filetage M23,2 x 0,75
  • Se Combinent aux Adaptateurs Filetés pour Relier Plusieurs Tubes d'Extension Fixes
M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	Adaptateurs de Tube & Accessoires M23,2 et M27,5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Sets de Tournevis Impérials et Métriques Sets de Tournevis Impérials et Métriques
Matériel de Remplacement d'un Système de Cage Matériel de Remplacement d'un Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Les Vis à Têtes Creuses de longueur 10mm Fixent les Plaques sur d'Autres Composants du Système de Cage Optique
  • Les Vis Allen de longueur 2,5mm Fixent les Tiges sur les Plaques
  • Les Vis Allen d'une longueur de 6mm Bloquent les Composants et les Montures Optiques sur les Plaques
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer