Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Type d’Obturateur
Sortie Vidéo
Résolution (MegaPixels)
Type de Capteur
Type
Fabricant
Taux d'Image (fps)
Taille de Pixel, H x V (μm)
Capteur
Filetage
Famille de Caméras
Composante d'Imagerie

Circuits Caméras

Les Circuits d'Acquisition des Caméras sont utilisés dans une multitude d'applications de capture d'images. Les Circuits d'Acquisition des Caméras sont des caméras d'imagerie spécialisées utilisées dans un grand nombre d'applications d'imagerie telles que l'automatisation ou la vision industrielle. Les Circuits d'Acquisition des Caméras sont disponibles dans toute une gamme de formats de capteurs de manière à accroître leur polyvalence. Ils sont disponibles avec des types de capteurs CCD ou CMOS. La technologie CCD utilise un signal analogique pour présenter une image uniforme, haute résolution. La technologie CMOS utilise des signaux numériques pour produire une image de faible puissance, plus rapidement.

Edmund Optics propose une vaste gamme de Circuits d'Acquisition des Caméras dans plusieurs formats ou types de capteurs, y compris les CCD ou CMOS. Les Circuits d'Acquisition des Caméras sont des appareils d'imagerie extrêmement polyvalents qui peut être efficaces dans presque n'importe quel environnement ou application en raison de leur variété, en plus de la gamme d'options proposée. Ces caméras sont idéales pour une intégration en laboratoire ou une application OEM. Un certain nombre d'alimentations mais aussi de câbles de connexion sont également disponibles.


×

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×