Objectifs Télécentriques

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
#21-069: 0.274X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens Objectifs Télécentriques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Permettent d’éliminer l’erreur de parallaxe dans les applications de vision industrielle
  • Acceptent des tailles de capteur de 1/2" à plein format
  • Gamme de grossissements de 0,05X à 8X
TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectifs bi-télécentriques haute résolution f/6 avec options d’éclairage en ligne
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Permettent d’éliminer l’erreur de parallaxe dans les applications de mesure
  • Objectifs traités SWIR pour la gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm
Objectifs Télécentriques CobalTL Objectifs Télécentriques CobalTL
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif bi-télécentrique haute résolution et éclairage en ligne
  • Jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 2,2 µm
  • Objectif télécentrique de monture C pour capteurs de 1,1" avec f/4
Objectifs Télécentriques CompactTL<sup>®</sup> Objectifs Télécentriques CompactTL®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif télécentrique de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 2,3 mégapixels, taille de pixel de 4,5 µm
  • Petit objectif télécentrique avec options d'éclairage coaxial
Objectifs Télécentriques SilverTL&trade; Objectifs Télécentriques SilverTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif bi-télécentrique haute résolution, avec f/6 et éclairage en ligne
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif télécentrique de monture C pour capteurs de 2/3"
  • Grossissements de 0,16X à 4X
Objectifs Télécentriques GoldTL&trade; Objectifs Télécentriques GoldTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Possibilité de Mise au Point pour Permettre un Réglage de la Distance de Travail
  • Conceptions f/6 à Haute Luminosité
  • Conçus pour les Formats de Capteur ½” et 2/3”
  • < 0,2° Télécentricité
Objectifs Télécentriques PlatinumTL&trade; Objectifs Télécentriques PlatinumTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif bi-télécentrique de mesure haute résolution f/6
  • Capteurs jusqu’à 35 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif télécentrique APS-C de monture C, de monture T ou de monture F
  • Design télécentrique double face
TECHSPEC® TitanTL&reg; Telecentric Lenses Objectifs Télécentriques TitanTL®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Champs de Vision Larges Jusqu’à 242 mm
  • Formats de Capteurs : 1/1,8", 2/3", 1" et 4/3" et 35 mm
  • Télécentricité de < 0,1°
Objectifs Hypercentriques Objectifs Hypercentriques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Visualisent Simultanément le Dessus et les Côtés d'un Objet
  • Peuvent Être Utilisés comme Boroscopes à Longue Distance de Travail
  • Parfaits pour l'Inspection de Composants
Objectifs Télécentriques VariMag® Objectifs Télécentriques VariMag®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Champ de Vision Réglable
  • Diaphragme Variable pour Contrôler la Luminosité
  • Versions Fixes et Télécentriques disponibles
Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL&trade; Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lentille Liquide Intégrée pour un Autofocus Rapide
  • Combine la Performance d’Imagerie d’un Objectif Télécentrique avec la Flexibilité d’une Lentille Liquide
  • Télécentricité Conservée sur toute une Plage de Distance de Travail
Objectif Vidéo Partiellement Télécentrique, Focale 55 mm Objectif Vidéo Partiellement Télécentrique, Focale 55 mm
  • Objectif de monture C pour capteur de 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 1,3 mégapixels, taille de pixel de 7 µm
  • Fonctionne à la fois comme un objectif macro et télécentrique
  • Mouvement de l'objet de ±12,5 mm avant l'apparition d'une erreur d'échelle d'image de 1%
Objectifs Télécentriques à Haute Résolution – Illumination In-Line Objectifs Télécentriques à Haute Résolution – Illumination In-Line
  • Conçus pour une Imagerie à Haute Résolution
  • Port d’Illumination In-Line (Ferrule de 0.312”)
  • Capteur Max 2/3”
Objectifs Télécentriques à Illumination In-Line Objectifs Télécentriques à Illumination In-Line
  • Entrée à Fibre Optique pour Illumination In-Line
  • Longue Distance de Travail
  • Capteur de Format Max 2/3”
Objectifs Mitutoyo Télécentriques et Compact Objectifs Mitutoyo Télécentriques et Compact
  • Conception Compacte et Longue Longueur Parfocale Simplifie le Montage
  • Tube Disponible pour l'Utilisation avec des Caméras de Monture C
  • Boîtier en Alliage d'Aluminium
Kits d’Objectifs d’Imagerie Kits d’Objectifs d’Imagerie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Kits faciles à commander de nos Objectifs d'Imagerie Télécentriques les plus vendus
  • Kits de différents grossissements et distances de travail disponibles
  • TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL

Les Objectifs Télécentriques sont utilisés dans des systèmes d'imagerie pour veiller à ce que des objets apparaissent de la même taille, quelque soit leur emplacement dans l'espace. Les Objectifs Télécentriques suppriment l'erreur de perspective ou de parallaxe qui fait que les objets proches semblent être plus grands que les objets plus loin de l'objectif. Ceci augmente la précision de mesure par rapport aux objectifs classiques. Ils sont parfaits pour une utilisation dans une multitude d'applications, notamment la métrologie, le jaugeage, la mesure CCD, ou la microlithographie.

Les Objectifs Télécentriques d'Edmund Optics sont disponibles avec tout un éventail de fonctionnalités adaptées à une multitude d'application de vision industrielle ou d'inspection. Les Objectifs Télécentriques Focalisables Série Or TECHSPEC disposent d'un réglage de la mise au point mais aussi d'un réglage de l'iris. Les Objectifs Télécentriques Série Argent TECHSPEC incluent le réglage de l'iris en plus d'une conception double télécentrique. Les Objectifs Télécentriques Compacts TECHSPEC présentent des modèles compacts, parfaits pour intégrer des systèmes à volume élevé. Ces derniers sont également disponibles avec des modèles d'illumination in-line. Des Objectifs Télécentriques Grand Format sont également disponibles pour couvrir de grandes tailles de capteurs.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer