Lampe en Deutérium 30W/Tungstène 5W

30W Deuterium / 5W Tungsten Lamp, #87-300

×
Stock #87-300 3-4 jours
×
- +
€3.350,00
Qté 1-4
€3.350,00
Qté 5+
€2.975,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 2500
Dimensions (mm):
220 x 187 x 130
Remarque:
Built-in power supply. AC power cord included. Fiber patchcord sold separately.
Connecteur:
SMA-905
Puissance de Sortie (W):
30W Deuterium
5W Tungsten
Durée de Vie Lampe (heures):
≥2000 / ≥10,000

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçues pour être Utilisées avec des Spectromètres
  • Lampes Disponibles pour l'UV au NIR
  • Sources en Xénon, Tungstène ou Deutérium

Les Sources Lumineuses à Couplage de Fibre Large Bande conviennent parfaitement à toute une variété d'applications de spectroscopie et pour un couplage avec la Sphère de Réflectance Fibre Optique. La source en Xénon pulsée a été conçue pour des applications de l'UV au visible. La source en Tungstène a été conçue pour des applications dans le visible au proche IR. La source en Deutérium/Tungstène est parfaite pour des applications nécessitant de larges bandes spectrales, de l'UV au proche IR.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer