Standards de Rugosité

Surface Roughness Standard

×
  • Conforme aux spécifications militaires S.A.E
  • Fabriqués selon ANSI-B-46-1985
  • Un jeu de 30 standards

Les Standards de Rugosité, également appelés Étalons de Rugosité de Surface, contiennent 30 échantillons de 7/8" x 3/8" en nickel évaluant rapidement la finition de surface pour six des méthodes d'usinage les plus usuelles. Les marques pour chaque standard du polissage, fraisage, meulage, fraisage, alésage et tournage sont en AA (micro-pouces) et l’équivalent métrique, Ra (micromètres). Chaque type de surface est constamment reproduit à partir d’un original et est précis à ±10% de la valeur nominale. Les Standards de Rugosité constituent un outil idéal pour des laboratoires d’assurance qualité, départements d’ingénierie, et magasins de machinerie, le standard donne au conceveur ou l’opérateur une idée réalistique de l’apparence, de la texture des composants machinés. Instructions et le graph de corrélation CLA/Ra/AA sont inclus. Le standard est empaqueté dans une boîte de rangement très utile 6”x 3”. L'unité calibrée inclut le rapport de calibration NIST certifié.

Informations Techniques

 
Surface Finish Type # Samples Marking Sizes (AA values)
Flat Lapping 3 2, 4, 8μin
Reaming 3 16, 32, 63μin
Grinding 6 2, 4, 8, 16, 32, 63μin
Horizontal Milling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Vertical Milling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Turning 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer