Photodiode Segmentée à Quatre Éléments, 0,25 mm2

×
Stock #84-614 3-4 jours
×
- +
€58,00
Qté 1-4
€58,00
Qté 5+
€50,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Température d'Utilisation (°C):
-40 to 100
Aire Actif (mm):
0.5 x 0.5
Température de Stockage (°C):
-55 to 125
Temps de Montée (ns):
3.00
Réponse @ 970nm (A/W):
Minimum: 0.6
Typical: 0.65
Capacitance @ VR=-10V (pF):
1.00
Zone Active (mm2):
0.25
Puissance de Bruit Équivalent NEP (W/ Hz1/2):
2.8 x 10-15 @ -10 V, 970nm
Tension Max. Inversée (V):
30.00
Numéro de Modèle:
SPOT-4DMI
Connecteur:
41 / TO-5
Courant d'Obscurité @ VR=-10V (nA):
Maximum: 0.5
Typical: 0.01
Espace de l'Élément (mm):
0.013

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Haute stabilité dans le temps et avec la température
  • Excellente résolution, haute précision, courant d'obscurité ultra-faible
  • Segments de deux ou quatre zones actives distinctes
  • Photodiodes Segmentées en InGaAs également disponibles

Les Photodiodes Segmentées sont conçues pour une grande variété d'applications nécessitant une grande stabilité et des temps de réponse rapides. Avec des résolutions de position supérieures à 0,1μm, les Photodiodes Segmentées sont idéales pour le profilage de surface, la mesure de position, l'alignement ou le ciblage. Ces photodiodes sont segmentées en deux ou quatre zones actives distinctes et offrent des gammes de réponse spectrale de 350 - 1100nm. Les régions segmentées autorisent différents profils de mesure sur un unique détecteur.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer