Photod. NIR DUV Antiparasitée, Boîtier Métal, 5.7mm2

DUV Photodiodes

×
Stock #84-596 3-4 jours
×
- +
€100,00
Qté 1-4
€100,00
Qté 5+
€88,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Température d'Utilisation (°C):
-20 to +60
Aire Actif (mm):
2.4 x 2.4
Température de Stockage (°C):
-55 to +80
Temps de Montée (μs):
0.5 @ 0 V, 1 kΩ
Réponse @ 980nm (A/W):
0.36
Résistance de Shunt @ V=-10mV (GΩ):
Minimum: 2
Typical: 20
Réponse @ 633nm (A/W):
0.34
Réponse @ 200nm (A/W):
0.12
Capacitance @ VR=0V (pF):
140.00
Zone Active (mm2):
5.7
Puissance de Bruit Équivalent NEP (W/ Hz1/2):
8.2 x 10-15 @ 0 V, 200nm
Tension Max. Inversée (V):
5.00
Connecteur:
TO-5
Pic de Sensibilité Longueur d'Onde (nm):
720.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente Sensibilité aux UV
  • Haute Résistance de Shunt
  • Basse Capacité

Les Photodiodes DUV sont idéales pour une grande variété d'applications, notamment pour la spectrophotométrie UV et l'instrumentation analytique et médicale. Les Photodiodes DUV sont conçues pour améliorer la réceptivité entre 200 et 400 nm, et pour étendre la sensibilité jusqu'à 190nm. Les Photodiodes DUV sont dotées de fenêtres en quartz et d'un boîtier en métal ou en céramique. Des modèles permettant de couper le NIR sont également disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer