Mire Étoilée de Siemens, 60 mm de Dia., 72 Secteurs, Chrome sur Verre

Glass Star Target

×
Stock #58-833 3-4 jours
×
- +
€435,00
Qté 1-4
€435,00
Qté 5+
€413,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
Physical Vapor Deposition (Chromium Coating)
Diamètre (mm):
60.00 ±0.1
Fréqunce (lp/mm):
0.458 - 229.2
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Largeur de Ligne (mm):
1.1 - 0.002
Nombre de Secteurs:
72
Densité Optique OD:
>3.5
Diamètre Motif (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.05
Angle de Bord:
Unresolved Core Diameter (mm):
0.1
NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéales pour la détection d’erreurs de focalisation et d’astigmatisme
  • Gamme de fréquence au centre de l'étoile (lp/mm) 7,14 - 229,2
  • Disponibles en papier photo blanc ou en chrome sur verre

Les mires étoilées sont idéales pour identifier les erreurs de focalisation, astigmatisme, et autres aberrations existantes dans un système d’imagerie. Nous offrons plusieurs types de mires. Nos mires de diamètre 60 mm (#58-832 et #58-833) se composent d’un coeur non résolu de 100 μm, et sont idéales pour des systèmes d’imagerie à haute résolution ou à fort grossissement. Les deux mires sont en chrome sur verre. Nos mires 4 " x 4 ", disponibles en chrome sur verre (#46-247) ou papier photo (#46-246), se composent d’un coeur non résolu de 2,7 mm, et sont conçues pour des fréquences spatiales moyennes à faibles utilisées en macro systèmes d’imagerie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer