Description commune pour les Produits de la même Famille
Idéales pour la détection d’erreurs de focalisation et d’astigmatisme
Gamme de fréquence au centre de l'étoile (lp/mm) 7,14 - 229,2
Disponibles en papier photo blanc ou en chrome sur verre
Les mires étoilées sont idéales pour identifier les erreurs de focalisation, astigmatisme, et autres aberrations existantes dans un système d’imagerie. Nous offrons plusieurs types de mires. Nos mires de diamètre 60 mm (#58-832 et #58-833) se composent d’un coeur non résolu de 100 μm, et sont idéales pour des systèmes d’imagerie à haute résolution ou à fort grossissement. Les deux mires sont en chrome sur verre. Nos mires 4 " x 4 ", disponibles en chrome sur verre (#46-247) ou papier photo (#46-246), se composent d’un coeur non résolu de 2,7 mm, et sont conçues pour des fréquences spatiales moyennes à faibles utilisées en macro systèmes d’imagerie.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.