150 lp/mm 1" x 3", Diapos Ronchi Ruling sur Verre Opale

×
Stock #59-551 3-4 jours
×
- +
€324,00
Qté 1-4
€324,00
Qté 5+
€308,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
Vacuum Deposited Chrome
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.100
Fréqunce (lp/mm):
150.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Longueur (mm):
25.40
Densité Optique OD:
>3.0
Taille de Motif (mm):
12.7 x 25.4
Qualité de Surface:
40-20
Épaisseur (mm):
1.52 ±0.100
Largeur (mm):
76.20
Remarque:
Pattern Location is Centered
NIST Certification:
No
Line Width Tolerance (μm):
±0.0007

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description du Produit

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Chrome sur Verre Opale
  • Teste la Résolution de Systèmes Réfléchissants
  • Haute Tolérance
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer