2" x 2" Positif, USAF 1951 Mires à Haute Résolution

×
Stock #58-198 En Stock
×
- +
€772,00
Qté 1-4
€772,00
Qté 5+
€734,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
Vacuum-Deposited Durable Chromium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Densité Optique OD:
≥3.0
Résolution:
Minimum: Group 0, Element 1
Maximum: Group 9, Element 3
Dimensions (pouces):
2 x 2 ±0.04
Qualité de Surface:
20-10
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.05
Type:
Positive Target
Bords:
Beveled
Planéité (mm):
≤0.00254
Remarque:
Pattern Location is Centered
Options: Displays New, Clearance, or RCD options
High Resolution
NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Modèles négatifs et positifs sur verre
  • Deux tailles disponibles
  • Chaque mire se trouve dans une boîte et inclut un tableau de résolution
  • Mires à haute résolution disponible (jusqu’à 645 lp/mm)

Les Mires de Résolution USAF 1951 sur Verre sont disponibles en motifs positifs (motif en chrome, fond clair) ou négatifs (motif clair, fond chrome). Le motif positif est recommandé en contrôle qualité pour les microscopes et les grossisseurs. Le motif négatif est idéal pour l'utiliser avec des collimateurs et d’autres équipements de test éclairés. Chacune des Mires de Résolution USAF 1951 sur Verre se trouve dans une boîte et inclut un tableau de résolution Les mires sont conformes aux spécifications MIL-S-150A. 

Informations Techniques

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer