Mire Réticule - Cercles Concentriques Verre Opale, 27 mm de Diamètre

27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771

27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771 Concentric Circles Reticle Target
×
Stock #58-771 En Stock
×
- +
€223,00
Qté 1-4
€223,00
Qté 5+
€212,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
Low Reflection Chromium First Surface
Diamètre (mm):
27.00 ±0.050
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
Largeur de Ligne (mm):
0.0254 ±0.0025
Densité Optique OD:
OD > 3.0
Diamètre Motif (mm):
10
Qualité de Surface:
40-20
Épaisseur (pouces):
1/8
Épaisseur (mm):
3.20
Bords:
Smoothed for Safe Handling
Précision (mm):
±0.002
Planéité de Surface (P-V):
Réflexion (%):
< 5% @ 550nm
Pattern Type:
10 Concentric Circles Centered on Crosshairs in 0.5mm Radius Steps

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Crossline, Index Grid, or Concenctric Circle Reticles
  • White Ivory Soda Lime Glass Substrates
  • 27mm Diameter Reticles

Mire Réticule - Réticule Croisé Verre Opale

  • Idéal pour l'utilisation comme mire de calibration, de résolution, de mise au point et de simbleautage pour des caméras de vision industrielle.
  • Motif : Croix de 20 mm en incrémentation de 2 mm, ligne gravée, remplie avec époxyde maturé.

Mire Réticule - Grille Indexée Verre Opale

  • Idéal pour l'utilisation dans des systèmes de vision pour le comptage de particules, l'analyse de blob et la morphologie générale.
  • Motif : 10 mm carré en incrémentation de 1 mm, labélisé 1-10 sur la bordure horizontale et A-J sur la bordure verticale.

Mire Réticule - Cercles Concentriques Verre Opale

  • Idéal pour l'utilisation dans des applications laser pour la calibration de mise au point, aussi bien que pour la taille d'un spot et le simbleautage.
  • Motif : 10 cercles concentriques centrés sur des réticules optiques de 1 à 10 mm de diamètre (graduation en pas de 0,5 mm de rayon).
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer