Micromètre Standard, Ligne et Point sur Verre Opale

×
Stock #58-762 Contact
×
- +
€1.056,00
Qté 1-4
€1.056,00
Qté 5+
€1.004,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass
Divisions Echelle:
2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 6μm, 7μm, 8μm, 9μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm
Dimensions (mm):
25.4 x 76.2
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.100
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.100
NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Calibre Pixel Dithering
  • Gammes de Lignes et de Points de 2μm à 100μm
  • Versions NIST Certifiée Disponible

Ce micromètre est conçu pour calibrer des composants d’imagerie performant des mesures critiques. Le motif se compose de paramètres connus de points et de lignes ayant des tailles de 2, 3,4, 5, 6, 7 , 8 , 9 , 10, 25, 50, 75, et 100μm. Calibrer avec cette mire peut limiter les effets de pixel dithering en algorithmes de procédé d’image. La mire se compose de chrome sur verre ou de chrome sur opale, 1’’x 3’’x1.5mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer