0,08X - 4X, Mire Multi Fonction Standard

×
Stock #58-403 3-4 jours
×
- +
€2.110,00
Qté 1-4
€2.110,00
Qté 5+
€2.005,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
Evaporated Chrome
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Grossisse-
ment:
0.08X - 4X
Dimensions (mm):
Plate: 154 x 100
Qualité de Surface:
40-20
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Dimensionelle (mm):
±1.0
Parallelism (mm):
0.05
Planéité de Surface (P-V):
1λ/inch
Contenu du Coffret:
Foam Lined Case
Angled Support Base
Target on Clear Glass
Opaquing cards
Quick Reference Card

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Calibre des Systèmes de 0,08X à 4X
  • Mesure FTM, Profondeur de Champ, Champ de Vision et Distorsion
  • Peut Calibrer la Transmission ou Reflexion de Systèmes
  • Certificat de Précision NIST Inclut

Conçue pour calculer des systèmes de grossissements allant de 0,08X à 4X, cette Mire de Calibration Multi-Fonctions a la capacité de tester de nombreux paramètres d’un système visuel en une seule fois, permettant d’obtenir plus d’informations. La Profondeur de Champ peut être mesurée pour un nombre de résolutions, permettant les mesures d’être réalisées pour chaque application particulière. La FTM du système peut être mesurée avec des fréquences allant de 5 lp/mm à 80 lp/mm. La mire consiste de deux éléments, 100*166*1,5 mm, plaque en verre avec dépôt de chrome. La seconde plaque a un motif circulaire et une grille pour mesurer la distorsion planaire et inclinée. Le motif est conçu pour rendre l’utilisation du champ de vision complet sans avoir à bouger la mire entre les mesures de chaque paramètre, et conçu également pour une précision extrêmement élevée. Les spécifications détaillées et un certificat de conformité sont inclus. Set #58-770 inclut les mires opale et le standard chrome sur verre.

Informations Techniques

 
Tested Parameter Pattern Size Pattern Description
Resolution/MTF 154 x 100mm 11 cycles of 5 to 40 to 5 lp/mm
Resolution/MTF 21.8 x 28mm 50 lp/mm
Resolution/MTF 21.8 x 26mm 60 lp/mm
Resolution/MTF 21.9 x 24mm 70 lp/mm
Low Mag DOF 100 x 154mm 80 lp/mm
FOV/DOF 154mm Linear Scale, 0-154mm, 0.25mm pitch
Distortion 80 x 80mm 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, & 90mm Diameter Circles
Distortion 80 x 80mm 1, 2 & 4mm Pitch
Blooming 115 x 20mm Positive and Negative Circles & Squares
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer