Micromètre d'Analyse d'Image, Certificat NIST

Image Analysis Micrometers

Image Analysis Micrometers

×
Stock #59-271 3-4 jours
×
- +
€938,00
Qté 1-4
€938,00
Qté 5+
€892,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Glass
Divisions Echelle:
0 to 2.5 inches
Incréments:
0.5 inches
Dimensions (mm):
25.4 x 76.2
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.100
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.100
Pattern Tolerance (μm):
±2 (±4 for Plate 1 Item #3 and #4)
Remarque:
Patterns on Test Plate 1, 2 and 8 are NIST traceable and conforms to ASTM-E112.
NIST Certification:
Yes

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour la calibration et la mesure morphologique
  • 8 plaques de test de différents modèles
  • Versions certifiées NIST disponibles

Les Micromètres d'Analyse d'Image sont idéaux pour la calibration morphologique et la mesure de formes bidimensionnelles. Ils comportent huit plaques de test de différentes tailles de cercles, carrés, lignes et autres géométries. Les petits motifs, d'un diamètre aussi petit que 6,25 µm, sont idéaux pour l'analyse d'images et les systèmes de vision industrielle, tandis que des motifs plus grands, notamment une échelle linéaire de 2,5" et un cercle de 0,5" de diamètre, sont disponibles pour la macro-inspection. Les plaques de test 1-4 correspondent aux motifs supérieurs et 5-8 aux motifs inférieurs de gauche à droite. Les Micromètres d'Analyse d'Image sont disponibles en versions certifiées NIST conformes aux exigences de la norme ASTM-E112, les plaques 1, 2 et 8 étant mesurées et calibrées.

Informations Techniques

 
Plate Frame Size Description
1 4.6 x 3.5mm Circles with 2.00, 1.00, 0.50, and 0.25mm diameter
2 1.0 x 0.8mm Circles with 0.500, 0.250, 0.125, 0.0625mm diameter
3 1.0 x 0.8mm 7 bars separated by 30°, 0.200 x 0.020mm
4 1.0 x 0.8mm Various circles, bars, and angular features
5 1.0 x 0.8mm Squares of 0.100, 0.040, 0.020mm (2 sets)
6 2.05 x 1.65mm Grid with 0.050mm lines at 0.100mm pitch
7 4.2 x 3.4mm Grid with 0.200mm lines at 0.200mm pitch
8 10mm long Scale with 0.010mm divisions
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer