Micromètre à Échelle Linéaire à Deux Axes sur Verre Opale

×
Stock #58-763 3-4 jours
×
- +
€654,00
Qté 1-4
€654,00
Qté 5+
€621,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass
Divisions Echelle:
Metric: 25μm
English: 1 mil (0.001")
Dimensions (mm):
25.4 x 76.2
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.100
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.100
NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception Double Axe
  • Echelles Métriques et Impériales
  • Version NIST Certifiée Disponible

Notre micromètre à Echelle Linéaire est conçu pour calibrer précisement des systèmes de vision industrielle simultanément dans les axes X et Y. Ceci permet la calibration sans rotation, et sans la compensation pour caméra. Le micromètre se compose de deux échelles-une échelle métrique de 25 μm divisions, et d’une échelle Impériale 1 mil (0,001" divisions). Mire en chrome sur verre ou chrome sur opale, 1" x 3" x 1,5 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer