Mires d'Analyse d'Image

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Mire de Profondeur de Champ 5-15 Mire de Profondeur de Champ 5-15
Top Seller
  • Teste la profondeur de champ dans des systèmes d’imagerie
  • La mesure effective élimine le besoin de calculs
Mire de Calibration - Point et Carré Mire de Calibration - Point et Carré
  • Conçue pour la Mesure de Calibration
  • Motifs Positifs ou Négatifs sur Verre
  • Mire à contraste élevé pour l’imagerie avec des éléments de 0,5 à 10 mm
  • Certificat NIST inclus
Micromètre Double Axe à Echelle Linéaire Micromètre Double Axe à Echelle Linéaire
  • Conception Double Axe
  • Echelles Métriques et Impériales
  • Version NIST Certifiée Disponible
Micromètre EO de Vision Industrielle Micromètre EO de Vision Industrielle
  • Certificat de Précision NIST Inclut
  • Idéal pour une Rapide Calibration de Systèmes Industriels
  • Boîte de Rangement Durable Incluse
Mire EO de Télécentricité Mire EO de Télécentricité
  • Outil Critique pour tout Système de Vision Mesurant Taille ou Distance
  • Calibre Tous Type d’Objectif
  • Couvre une Large Gamme de Grossissements
Image Analysis Micrometers Micromètres d'Analyse d'Image
  • Conçus pour la calibration et la mesure morphologique
  • 8 plaques de test de différents modèles
  • Versions certifiées NIST disponibles
Tableau d'Imagerie Kodak Tableau d'Imagerie Kodak
  • Plus de 18 Motifs Test
  • Film 8¹/2” x 11”
Micromètre Standard - Ligne et Point Micromètre Standard - Ligne et Point
  • Calibre Pixel Dithering
  • Gammes de Lignes et de Points de 2μm à 100μm
  • Versions NIST Certifiée Disponible
Mire de Calibration Multi-Fonction Mire de Calibration Multi-Fonction
  • Calibre des Systèmes de 0,08X à 4X
  • Mesure FTM, Profondeur de Champ, Champ de Vision et Distorsion
  • Peut Calibrer la Transmission ou Reflexion de Systèmes
  • Certificat de Précision NIST Inclut
Mires de Calibration pour Systèmes à Grossissement Elevé Mires de Calibration pour Systèmes à Grossissement Elevé
  • Conçues pour les Mesures de Calibration
  • Idéales pour Microscopes et Systèmes de Vision Industrielle
  • Deux Mires Disponibles pour Différents Grossissements
Micromètre Standard Multi Grilles Micromètre Standard Multi Grilles
  • Calibre la Distorsion en Systèmes de Grossissement Elevé
  • Version Certifiée NIST Disponible
Mires Réticules - Verre Opale Mires Réticules - Verre Opale
  • Crossline, Index Grid, or Concenctric Circle Reticles
  • White Ivory Soda Lime Glass Substrates
  • 27mm Diameter Reticles
Plateaux de Positionnement avec Micromètre Numérique Plateaux de Positionnement avec Micromètre Numérique
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
Micromètre de Calibration de Réticules Micromètre de Calibration de Réticules
  • Présente une série d'images en forme de « H »
  • Taille des images de 0,1 à 20 mm
  • Disponible avec des données NIST
Plateaux Micrométriques Plateaux Micrométriques
  • Réticules gradués centrés sur des lames de microscope
  • Conçus pour une calibration routinière
  • Lames de 1 x 3"
Ressources

Les Mires d’Analyse d'Image et Micromètres sont utilisés pour évaluer ou calibrer les performances d'un système d'imagerie en mesurant les normes de qualité d'image telles que la résolution, le contraste ou la profondeur de champ. Les Mires d’Analyse d'Image et Micromètres définissent une gamme de formes ou de motifs qui permettent de mesurer la précision d'un système d'imagerie en les observant avec un objectif d'imagerie. Les Mires d’Analyse d'Image et Micromètres déterminent efficacement les capacités d'un système d'imagerie, permettant une certification précise des performances ainsi que l'établissement de normes de base pour plusieurs systèmes fonctionnant ensemble.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer