Barres Lumineuses Ultraseal Washdown d’Advanced Illumination
- Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
- Boîtier propriétaire pour éviter la corrosion et la surchauffe
- Sortie haute intensité jusqu'à 70.200 Lux
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Rétroéclairages à LED de Advanced Illumination
- Fournissent une Illumination Intense et Uniforme
- Conception de Profil Réduit
- Différentes Aires Actives Disponibles
Projecteur d’Éclairage Structuré à LED Effilux EFFI-Lase
- Haute précision sans speckle
- Large gamme de motifs standard disponibles
- Couleurs disponibles : blanc, bleu, rouge et IR
Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d’Advanced Illumination
- Contrôlables via l'interface graphique Ethernet ou le navigateur Web
- Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou 1/4" (0,312")
- Gestion thermique efficace pour une longue durée de vie des LED
- Compatibles avec les Rétroéclairages Télécentriques TECHSPEC® et les Objectifs Télécentriques TECHSPEC®
Barres Lumineuses Ultra-Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination
- Sortie haute intensité jusqu'à 73 000 lux
- Boîtier compact avec monture de rainure en T
- Gamme complète de longueurs d'onde disponible
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Rétroéclairages Ultraseal Washdown d’Advanced Illumination
- Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
- Boîtier propriétaire pour éviter la corrosion et la surchauffe
- Intensité de sortie jusqu'à 15 000 Lux
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Spots Lumineux LED de CCS
- Idéaux pour les applications d’alignement et de mesure
- Options de boîtier en L et cylindrique
- Disponibles avec un embout de 8 mm ou 12 mm
Anneaux Lumineux Diffus à Fond Noir MicroBrite d’Advanced Illumination
- Idéaux pour mettre visuellement en relief les défauts de surface
- Haut rendement lumineux jusqu'à 47 000 lux
- Distances de travail multiples entre le fond noir et le fond clair
- Alimentation électrique (requise) et réglage manuel de l'intensité (en option) vendus séparément
Éclairages Coaxiaux Haute Résolution de CCS
- Une conception unique pour éviter les images fantômes
- Disponibles en rouge, blanc et bleu
- Idéaux pour une utilisation avec des caméras haute résolution
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.