Caméras FLIR Blackfly® S USB 3.1
Nouveau
Top Seller
- Conception Ultra-Compacte
- Connectivité USB 3.0 pour une Augmentation du Taux de Transfert d’Image
- Agréées USB3 Vision et GenICam
Caméras LUCID Vision Labs Triton™ GigE avec Alimentation via Ethernet (PoE)
Nouveau
- Facteur de forme compact 29 x 29 x 45 mm
- Capteurs CMOS Global, Rolling ou polarisés
- Protection IP67 avec tubes d'objectif en option
Caméras GigE Manta Allied Vision
Top Seller
- Remplacement idéal de caméras analogiques
- Capteurs jusqu'`à 1" max.
- Jusqu'à 125 fps
- Mémoire interne de 32MB
Caméras LUCID Atlas IP67 5GigE
- Certifiées IP67 pour la protection contre la pénétration d'eau, la poussière et la saleté
- Interface Ethernet 5Gbase-T (5GigE)
- Permettent l'alimentation via Ethernet (PoE), ce qui simplifie l'intégration
Caméras USB3.1 uEye LE/XLE d’IDS Imaging
- Résolution jusqu'à 6,4 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 230 images par seconde
- Options sur circuit avec des montures C/CS ou S disponibles
- Compatibles avec GenICam et USB3 Vision
Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d’IDS Imaging
Nouveau
Top Seller
- Options de boîtier standard (SE), compact (CP) et ultra-compact (XCP) disponibles
- Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
- Résolution jusqu'à 5,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 396 images par seconde
Caméras Basler ace GigE
Top Seller
- Remplacement analogique idéal
- Ultra compacte
- Power over Ethernet (PoE)
- Inclut le pilote Basler Pylon
Caméras Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE
Nouveau
- 4,2 fois plus de bande passante que la GigE
- Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 691 images par seconde
- Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
Caméras Basler Ace 2 GigE / 5GigE
Nouveau
- Capteurs SONY Pregius S disponibles jusqu'à 24 MP
- Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
- Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
- Caméras Basler Ace 2 USB 3.0 également disponibles
·
Caméras Allied Vision Alvium USB 3.1
Nouveau
Top Seller
- Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
- Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec correction d’image et prétraitement intégrés
- Format de capteurs de 1,2", jusqu’à 24,6 Mégapixels
- Également disponibles : Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1
Caméras Allied Vision Alvium G1 GigE PoE
Nouveau
- Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 276 images par seconde
- Interface industrielle robuste GigE Vision avec PoE
- Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
Caméras uEye GigE PoE CP/SE d’IDS Imaging
- Options de boîtier standard (SE) et compact (CP) disponibles
- Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
- Compatibles avec GenICam GigE Vision
- Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d’IDS Imaging disponibles
Caméras PoE (Power over Ethernet) Mako d'Allied Vision
Top Seller
- Boîtier métallique compact et robuste
- Une entrée et trois sorties optocouplées
- Alimentation par Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
Caméras Allied Vision Guppy Pro FireWire.b
- Ultra Compacte
- Interface FireWire.b
- Prix Coûtant
- Jusqu’à 123 Images/s
Caméras Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE)
Nouveau
- Résolution jusqu'à 67,10 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 18,50 images par seconde
- Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
- Conception entièrement métallique compacte (44 x 59 x 59 mm), légère et robuste à monture M42
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.