TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tube de Focalisation Fine de Monture S, 17,5 mm à 25 mm de longueur

×
Stock #63-953 3-4 jours
×
- +
€63,00
Qté 1-4
€63,00
Qté 5+
€56,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Fine Focus Tube
Longueur Tube d'Extension (mm):
17.5 - 25.0
Diamètre Externe (mm):
20.0
Filetage de Barillet:
M10 x 0.5
Type de Filetage:
S-Mount
Ouverture Utile CA (mm):
10.0
Function:
Extension Tube (Adjustable)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Barillet interne à filetage fin pour un réglage fin de la focalisation
  • Filetage intérieur déflecteur pour la réduction de la lumière parasite
  • Molette rainurée sur l'extrémité femelle pour des ajustements contrôlés

Les Tubes de Focalisation Fine de Monture C, S et T TECHSPEC® sont utilisés pour effectuer des ajustements précis de la position des éléments optiques dans un système. Ces tubes comportent un barillet extérieur avec un filetage mâle de monture C, S ou T à la base et un corps intérieur finement fileté pour permettre une focalisation fine. Le barillet secondaire a un filetage femelle de monture S, C ou T, une bague moletée à l'extrémité avant pour faciliter le réglage et un intérieur fileté pour le déflecteur de lumière. Des vis de réglage peuvent être utilisées pour fixer la position d'extension. Les Tubes de Focalisation Fine de Monture C, S et T TECHSPEC® offrent différentes options de longueur d'extension pour répondre aux demandes d'applications spécifiques.

Remarque : Des Clés Allen compatibles pour les Tubes de Focalisation Fine de Monture C, S et T (respectivement #56-271, #55-452 et #58-637) sont vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer