TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Anneau de Retenue de Monture S

#63-969: S-Mount Retainer Ring

#63-969: S-Mount Retainer Ring

×
Stock #63-969 En Stock
×
- +
€15,80
Qté 1-4
€15,80
Qté 5+
€14,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Extension Tube
Longueur Totale (mm):
2.0
Type de Filetage:
S-Mount
Function:
Retainer Ring

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Utilisés pour ajouter une rallonge de tube fixe à des systèmes optiques
  • Comportent des filetages mâle/femelle aux extrémités opposées
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Tubes d’Extension de Monture C, S et T TECHSPEC® ajoutent une rallonge à un système optique tout en empêchant la lumière extérieure et les débris de pénétrer dans le système. Les tubes d'extension sont disponibles avec un filetage de monture C, S ou T, ce qui leur permet d'être intégrés dans une large gamme de systèmes et d'applications. Leur construction en aluminium anodisé noir, combinée à un diamètre intérieur fileté, garantit que la lumière parasite est réduite à l'intérieur du système. Les Tubes d’Extension de Monture C, S et T présentent différentes longueurs qui peuvent être combinées pour créer la longueur d'extension exacte nécessaire à une application spécifique. La longueur réelle du tube est plus longue que la longueur d'extension en raison de la partie filetée mâle.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer