TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Anneau à Double Filetage Mâle de Monture S

×
Stock #63-972 3-4 jours
×
- +
€24,50
Qté 1-4
€24,50
Qté 5+
€21,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Thread Adapter
Longueur Tube d'Extension (mm):
4.0
Construction:
Fixed
Longueur Totale (mm):
10.0
Diamètre Externe (mm):
16.0
Type de Filetage:
S-Mount
Ouverture Utile CA (mm):
10.0
Function:
Thread Adapter
Thread Termination:
Double Male

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  •  Maximisent les compatibilités de connexion des tubes de monture C, S et T
  • Options de filetage femelle ou mâle
  • Anneaux Rotatifs également disponibles

Les Anneaux à Double Filetage de Monture C, S et T TECHSPEC® permettent de relier deux composants de monture C, S ou T. Les anneaux à double filetage sont fournis avec un double filetage femelle ou un double filetage mâle, ce qui permet de coupler deux composants C, S et T avec la même connexion filetée. Des Anneaux à Double Filetage de Monture C, S et T TECHSPEC avec capacité de rotation sont également disponibles. La rotation de ces anneaux permet d'ajuster l'alignement après assemblage dans les applications où l'alignement est essentiel.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer