TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur Diode Laser de 5,6 mm vers Monture C

C-Mount For Diode Can 5.6mm, #58-512

×
Stock #58-512 3-4 jours
×
- +
€64,00
Qté 1-4
€64,00
Qté 5+
€57,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Diode Mount
Longueur Tube d'Extension (mm):
6.0
Longueur Totale (mm):
10.0
Diamètre Externe (mm):
30.0
Type de Filetage:
C-Mount
Ouverture Utile CA (mm):
3.75
Diamètre Interne (mm):
5.6
Function:
Diode Mount
Compatible Diode Case:
5.6mm Can

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Filetage de monture C et S pour une intégration facile
  • Conception à profil bas pour une intrusion minimale dans le système
  • Accepte les diodes laser ou photodiodes communes

Les Montures de Diodes de Monture C et S TECHSPEC® sont conçus pour faciliter l'intégration des diodes dans les systèmes compatibles avec les montures C et S. Les diodes peuvent être orientées dans les deux sens dans les montures pour maximiser l'accès aux câbles ou aux connexions. Les Montures de Diodes de Monture C et S TECHSPEC ont des conceptions à profil bas afin de minimiser la longueur du système et de réduire la distance entre la diode et les autres composants du système. Les boîtiers de diodes compatibles comprennent les connecteurs BNC TO-18/TO-46, TO-5, TO-8 et des cylindres de diamètre 5,6 mm ou 9 mm. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer