Platines de Base Magnétiques Cinématiques
- Hauteur de la plate-forme commune de 25,4 mm (1")
- Platines supérieures amovibles avec positionnement cinématique à haute répétabilité
- Compatibles avec toutes les Platines TECHSPEC
Bases Magnétiques à Profil Bas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Aimant marche/arrêt pour un placement facile sur la paillasse du laboratoire
- Profil bas de 20 mm de hauteur
- Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®
Plaques Adaptatrices
- Connectent les Composants Métriques/Impériaux aux Plaques Impériales/Métriques
- Standard ¼-20 ou M6 x 1.0
- Construction an Aluminium Anodisé Noir
Équerres Universelles à Angle Droit
- La conception universelle fonctionne avec des bancs et des tables optiques métriques et impériales
- Utiliser des vis à tête cylindrique hexagonale creuse ¼ -20 ou M6
- Construction en aluminium anodisé noir
Equerres à Angle de 90°
- Versions métriques, anglaises et à fentes communes
- Trous/fentes ou fentes seulement standards ¼-20 ou M6 x 1,0
- Petites et larges tailles disponibles
- Construction en aluminium anodisé noir
Plaques Filetées
- Deux Options de Tailles
- Deux Options de Plateforme : Impériale ou Métrique
- Impériale: 4 trous #8-32 sur ½" Carré et 4 trous ¼-20 sur 25mm Carré
- Métrique: 4 trous M4 x 0.7 sur 12.5mm Carré et 4 M6 x 1 sur 25mm Carré
- Plaques en Aluminium
Bases à Fentes 2" x 3"
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Augmentent la polyvalence d’un équipement de montage existant
- Idéales pour un montage direct sur plateformes standards
- Trous lamés de ¼-20 ou pour vis M6 x 1,0
Bases Métriques
- Trois Tailles Disponibles
- Convient aux Tiges Métriques en Utilisant l’Adaptateur #55-036
- Conception des Fentes pour Platines Métriques et Impériales
- Conception des Trous pour nos Composants Métriques
- Construction en Aluminium Anodisé Noir
Assemblées de Supports de Tiges
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Support de Tige 2" Plus Base Fentée
- Deux Options pour Nos Bases Fentées les Plus Usuelles
Ajustement de Niveau
- Assume Accurate Level for Breadboards, Plates, and Tables
- Rust Proof Nylon Feet Feature ¼-20 Threading
- Comes in Pack of 4
Montures en Sorbothane®
- Absorbent et dissipent les vibrations
- Stabilisent l'équipement jusqu'à 65 lbs
- Styles impérial, métrique ou universel
Kit de Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse
- Coffrets impériaux et métriques disponibles
- Inclut les tailles et longueurs les plus populaires
Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse
- Idéal pour l'Utilisation avec Notre Equipement de Positionnement de Taille Impériale
- Large Sélection de Tailles Disponibles
- 50 Pièces par Paquet
- Kit de Vis Disponible
- Clés Allène Aussi Disponible
Kit de Vis sans Tête Hexagonale Creuse
- Coffrets impériaux et métriques disponibles
- Coffret inclut les vis sans tête hexagonale creuse les plus usuelles
Ecrous SHSS
- Large Sélection de Tailles Disponible
- Coffrets d'Ecrous SHSS Disponibles
- Clé Allen Egalement Disponibles
- Utilisés dans une Variété de Configurations
Quincaillerie Banc Optique
- Variety of Standard ¼-20 Hardware
- Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
- #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws
Adaptateurs Filetage-à-Filetage
- Filetages mâle-femelle
- Parfaits pour connecter des composants et montures optiques
- Pour les applications utilisant des platines ¼-20 ou M6
Adaptateurs de Filetage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Adaptateurs Filetage à Filetage en Acier Inoxydable
- Interchangeables avec les Adaptateurs de Tige
- Peuvent Etre Utilisés au Dessus ou en Dessous des Tiges
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.