Monture Cinématique, 6"

#53-039 6" Kinematic Mount

×
Stock #53-039 3-4 jours
×
- +
€524,00
Qté 1-4
€524,00
Qté 5+
€462,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Poids (lbs):
2.66
Construction:
Black Anodized Aluminum
Angle d'Inclinaison (°):
±4.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Montage autonome du fermoir (monture 8-32) ou avec encadrement cinématique
  • Accepte des optiques ayant un diamètre allant jusqu’à 4 ¼"
  • Fine résolution angulaire cinématique

Ce composant peut être utilisé avec des composants ayant un diamètre allant jusqu’à 4Z\v". Monté tout seul sur le trou taraudé 8-32 de la base, ou sur le cadre cinématique 6", le fermoir centre précisément vos composants sans risquer de les déformer avec des pinces de bordure gênantes. La monture cinématique possède une base permettant un montage plus rapide. Les écrous de blocage permettent la position du fermoir d’être fixe, sécurisant un mouvement accidentel. Le monture se compose d’un mouvement de pivot cinématique avec suspension orthogonale à trois points. L’ajustement est fait par trois écrous 64 pitch. La construction est en aluminium anodisé noir.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer