Nos Montures Miroirs Optiques Cinématiques TECHSPEC® permettent l’ajustement précis de composants optiques. Chaque monture se compose d’écrous d’ajustement à haute précision en versions à deux ou trois écrous pour le contrôle de l’inclinaison. Les versions à trois écrous permettent une translation additionnelle dans l’axe optique. Des écrous de blocage en nylon (clef hex de 1,5 mm incluse) empêchent l’endommagement des optiques et l’incorporation d’insertions facilitent le placement des composants optiques.
La construction assure la qualité et la répétabilité. Les insertions en acier inoxydable sont utilisées pour tous les ajustements et une graisse spécifiquement conçue procure un mouvement régulier. Les molettes d’ajustement sont retirables à l’aide d’une clef Allen ou pour un ajustement motorisé (clef de 2mm). Le kit inclut les écrous de montage ainsi que les clefs Allen pour l’ajustement.
Ces montures sont conçues pour se connecter à nos TECHSPEC® Tiges en Acier Inoxydable. Lorsque l'adaptateur à filetage mâle est retiré de la tige, un trou M4 ou 8-32 est disponible permettant le montage de nombreuses tiges.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.