Monture Optique de Translation X-Y-Z, 50,8 mm de dia. optique

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount X-Y Translating Optic Mounts	X-Y-Z Translating Optic Mounts
×
Stock #62-960 3-4 jours
×
- +
€552,00
Qté 1-4
€552,00
Qté 5+
€524,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Adjustable - Linear (XYZ)
Type d'Optique:
Circular
Taille des optiques compatibles (mm):
50.0 - 50.8
Ouverture Utile CA (mm):
46.0
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
11.0 (Max)
Diamètre Externe (mm):
97.0
Épaisseur (mm):
36.00
Course (mm):
±1.5 in X and Y, ±1.5 in Z
Poids (g):
240
Construction:
Black Anodized Aluminum
Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Montures réglables sur 2 axes, 3 axes et 5 axes disponibles
  • Options pour composants optiques de 12,5 mm (0,5”), 25 mm (1”) et 50 mm (2”) de diamètre
  • Filetages de montage M6

Les Montures Optiques Multi-Axes Réglables peuvent ajuster le positionnement de l'optique le long des axes X et Y, ainsi que par un ajustement optionnel le long de l'axe Z et par inclinaison (tip/tilt).L'emballage compact permet des réglages d'alignement précis sans avoir recours à des platines plus volumineuses. Les Montures Optiques Multi-Axes Réglables sont idéales pour les réglages d'alignement dans les prototypages et les systèmes optiques de précision de laboratoire. Ces montures comprennent des filetages de montage M6 qui les rendent compatibles avec nos Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable.Un anneau de retenue et un anneau en Delrin sont utilisés ensemble pour fixer l'optique sans endommager sa surface.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer