La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Parfaits pour entrecroiser de Nombreux Chemins Optiques
Disposent d'un Filetage de M23.2 ou M27.5 pour une Intégration dans les Tubes du Système de Cage
Des Capuchons Bloquent les Chemins Optiques Non Utilisés
Les Sphères du Système de Cage, fabriquées en aluminium anodisé, ont été conçues pour être utilisées avec des Tubes du Système de Cage. Ces sphères permettent l'intersection de nombreux chemins optiques. Une sphère standard possède des ports filetés de M23,2 et M27,5 tandis qu'une sphère compacte possède des ports filetés de M23,2 et RMS. Des capuchons sont disponibles pour bloquer les chemins optiques non utilisés.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.